Hydraulische Fußbodenheizung

Einzelraumregeler verdrahtet



Die verdrahtete Einzelraumregelung ist ein System zur Raumtemperaturregelung über eine Fußbodenheizung, bestehend aus einem Hauptregler und Raumthermostaten.

Alle Raumthermostate werden mit dem Hauptregler verkabelt. Dieses System bietet sich für alle Einsatzfälle an, in denen eine Verkabelung problemlos und ohne größeren Aufwand
möglich ist, zum Beispiel im Neubau oder auch wenn umfangreiche Modernisierungs- maßnahmen anstehen.


Einzelraumregeler verdrahtet

Technische Daten



Bestell.-Nr.ProduktTypeBeschreibung

FH-W Raumthermostate

088H0022 RaumthermostatFH-WTStandard Raumthermostat für verdrahtete Fußboden-heizungsregelung FH-WC
088H0023 RaumthermostatFH-WPRaumthermostat für verdrahtete Fußboden-heizungsregelung FH-WC in Behördenausführung
088H0024 RaumthermostatFH-WSRaumthermostat für verdrahtete Fußboden-heizungsregelung FH-WC mit man. Nachtabsenkung und Anschlußmöglichkeit für Bodentemperatursensor

FH-WC Hauptregler

088H0017 Hauptregler FH-WCFH-WC 24VHauptregler zur Ansteuerung von 10 Stellantrieben


Dokumentation





Broschüren
 
Moderne Regelungen für Flächenheizungen
Regelungsprospekt_Flaechenheizungen_Übersicht_PB_Sept2014_VBSPW203.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBSPW203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Ultimative Regelsysteme für jede Flächenheizung
Ultimative Regelsysteme für die Flächenheizung_VBDYH103_02_2018.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VBDYH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/02 2018
 


Datenblätter
 
FH-WC Hauptregler - 230 VAC Ausgang
FH-WC-230V_VDSPD403.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDSPD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2015
 
FH-WC Hauptregler- 24 V AC Ausgang
2_19_VDUHT523FH-WC-24V_2017_V1.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDUHT523, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 01/10 2015
 
FH-WC Hauptregler- 24 V AC Ausgang
FH-WC-24V_VDUHT503.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDUHT503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2015
 
FH-WT/-WP/-WS Raumthermostate, 24 V AC
2_20_VDSUA223_FH-WT-WP-WS__2017_V1.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDSUA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 29/09 2015
 
FH-WT/-WP/-WS Raumthermostate, 24 V AC
FH-WT-WP-WS_VDSUA203.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDSUA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/09 2015
 


Instruktionen
 
FH-WF Floor Sensor
088R0263_FH-WF.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIUBU16T, Sprache: (6T) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,FI,PL, Erscheinungsdatum: 01/08 2003
 
Room Thermostat FH-WT, FH-WS, FH-WP
VI.UU.K1.8O.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIUUK18O, Sprache: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Erscheinungsdatum: 07/12 2005
 


Kataloge
 
Planung einer Warmwasser-Fußbodenheizung
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD303_lo-res.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYD303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/05 2017
 
Produkthandbuch Warmwasser-Fußbodenheizung
FHH_CFC_Product-guide_48p_AT-DE_VKDYC123_2014_CS4_LR_Spread.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYC123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 29/10 2014
 
Warmwasser-Fußbodenheizung, Einfach, bewährt und profitabel
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC303.pdf (10,3 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/05 2017
 


Referenzgeschichten
 
Effiziente Regelung mit hohem Komfort
CF2_Referenz_Fachartikel Modernisierungs Magazin_2012.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VZSPA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/02 2012
 


Zubehör



Thermische Antriebe Die thermischen Antriebe TWA werden in Verbindung mit Heizkörper- Zonenventilen und Heizkreisverteilern verwendet. Die NO Version (normaly open) ist stromlos offen Die NC Version (normaly closed) ist stromlos geschlossen
Zubehör, Ersatzteile für verdrahtete Einzelraumregelung