Raumthermostate

TPOne



TPOne Programmable Room Thermostat
platform delivers new levels of user friendly
interaction. The flexible dot matrix display uses
easy read icons and text information to provide
feedback on status and settings to the installer
and user. When the display is activated the
backlight illuminates and guides are given on
the what buttons will adjust temperatures or
navigate the setting menus.


TPOne

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypBeschreibungTemperatur
Bereich
(° C)
Spannungs-
versorgung
Built In SensorBuilt In ThermometerOptimum Start ControlDimensions
(mm)
Extend FunctionFactory Pre-set ProgrammesFrost ProtectionHoliday FunctionLow Battery IndicatorType of control

TPOne

087N785100 Programmable ThermostatTPOne-B0-45 °C2.5 - 3VDC (2x AA Alkaline Batteries)   H66 x W155 x D30     On/Off/Chrono
087N785200 Programmable ThermostatTPOne-M0-45 °C230Vac, 50/60Hz   H66 x W155 x D30     On/Off/Chrono
087N785300 Programmable ThermostatTPOne-RF0-45 °C2.5 - 3VDC (2x AA Alkaline Batteries)   H66 x W155 x D30     On/Off/Chrono
087N785400 Programmable ThermostatTPOne-RF + RX1-S0-45 °C2.5 - 3VDC (2x AA Alkaline Batteries)   H66 x W155 x D30 H84 x W84 x D28     On/Off/Chrono


Dokumentation



6 Dokumente gefunden: 3 datenblätter und 3 instruktionen


Datenblätter
 
TPOne Series - Programmable Room Thermostat
2_1_VDHSG123 - TP One Series_2017_V1.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDHSG123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 19/04 2017
 
TPOne Series - Programmable Room Thermostat
VDHSG103 - TP One Series.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDHSG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/06 2016
 
TPOne-S
VDHSI103_TPOne-S.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDHSI103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/06 2018
 


Instruktionen
 
TPOne-M Installationsanleitung
VIHSH103 TPOneM Installation Guide.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIHSH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2016
 
TPOne-RF Installationsanleitung
VIHSJ103 TPOneRF Installation Guide.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIHSJ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2016
 
TS 715 Si Bedienungsanleitung und Instruktion
TS_715Si_Bedienungsanleitung_05_2009_38070.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIHSE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/12 2013