Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile

NovoCon® S



NovoCon® S Digital/Hybrid is a high accuracy multi-function actuator, specifically designed for
use in combination with Pressure Independent Balancing Control Valve type AB-QM in sizes from
DN 10-32.


NovoCon® S

Technische Daten



NovoCon® S
Bestell.-Nr.TypeVersorgungsspannungFrequenzSpeed

NovoCon® S

003Z8502 Hybrid-Stellantrieb (BACnet, 0-10V)24 V AC/DC  
003Z8503 Digital-Stellantrieb (BACnet)24 V AC/DC  


Dokumentation



NovoCon® S


Anwendungsblätter
 
NovoCon® application
VAHUA103_NovoCon_application_examples_low.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VAHUA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/04 2017
 


Datenblätter
 
ChangeOver6 und NovoCon® ChangeOver6
VDIHA503_ChangeOver6_and_NovoCon_ChangeOver6_low.pdf (2,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDIHA503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2017
 
Einrohrlösungen
VDC6V203_1PipeSolution.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDC6V203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/03 2013
 
NovoCon S
VDHUX403_NovoCon_S.pdf (6,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDHUX403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/07 2019
 
NovoCon® S CO6, Energy, I/O
VDHUU203_NovoCon_S_CO6_Energy_low.pdf (4,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDHUU203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/04 2017
 
NovoCon® S Digital/Hybrid – Hochgenauigkeits-Stellantrieb
VDHUP303_NovoCon_print.pdf (4,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDHUP303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/03 2016
 
Thermischer Stellantrieb TWA-Z
TWA-Z_DB_04_2013_VD.JC.J5.03.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDJCJ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/04 2013
 


Referenzgeschichten
 
Automatisches Kombiventil AB-QM für Regelung und hydraulischen Abgleich in Kühl- und Heizanwendungen
AB-QM_Referenzen_PB_2014_VZA6C103.pdf (4,5 Mb), Literatur.-Nr.: VZA6C103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2014
 


Zubehör



003Z8600 NovoCon® S ist ein multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb speziell für die Anwendung mit dem druckunabhängigen Abgleich- und Regelventil AB-QM DN10-32.
003Z8601 NovoCon® S ist ein multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb speziell für die Anwendung mit dem druckunabhängigen Abgleich- und Regelventil AB-QM DN10-32.
003Z8602 NovoCon® S ist ein multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb speziell für die Anwendung mit dem druckunabhängigen Abgleich- und Regelventil AB-QM DN10-32.
003Z8603 NovoCon® S ist ein multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb speziell für die Anwendung mit dem druckunabhängigen Abgleich- und Regelventil AB-QM DN10-32.
003Z8604 NovoCon® S ist ein multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb speziell für die Anwendung mit dem druckunabhängigen Abgleich- und Regelventil AB-QM DN10-32.
003Z8605 NovoCon® S ist ein multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb speziell für die Anwendung mit dem druckunabhängigen Abgleich- und Regelventil AB-QM DN10-32.
003Z8606 NovoCon® S ist ein multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb speziell für die Anwendung mit dem druckunabhängigen Abgleich- und Regelventil AB-QM DN10-32.
003Z8607 NovoCon® S ist ein multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb speziell für die Anwendung mit dem druckunabhängigen Abgleich- und Regelventil AB-QM DN10-32.
003Z8608 NovoCon® S ist ein multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb speziell für die Anwendung mit dem druckunabhängigen Abgleich- und Regelventil AB-QM DN10-32.