SonoMeter 31



Der Danfoss SonoMeter 31 ist ein kompakter, statischer Ultraschall-Wärmemengenzähler der speziell für den Einsatz in Heizungsanlagen in Gebäuden, insbesondere für die Unterzählerauslesungen in Wohnhäusern (z.B. Wohnungsstationen), entwickelt wurde. Verfügbar in DN65 bis DN100.

SonoMeter 31

Technische Daten



Bestell.-Nr.ApplikationBezeichnungInstallationQp
(m³/h)
Nenngröße
(mm)
PN
(bar)
KommunikationsversionInterface Modul Slot 1Temperaturfühler (Paar)SpannungsversorgungKabellänge zw. Rechenwerk u. Sensor
(m)
Märkte

SonoMeter 31

187F3300 HeizenDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm flangeReturn 6525Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3301 HeizenDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm flangeReturn 6525Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3302 HeizenDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm flangeReturn 6525Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International
187F3303 HeizenDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm flangeReturn 6525Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International
187F3304 Heizen / KühlenDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm flangeReturn 6525Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3305 Heizen / KühlenDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm flangeReturn 6525Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3306 Heizen / KühlenDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm flangeReturn 6525Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International
187F3307 Heizen / KühlenDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm flangeReturn 6525Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International
187F3308 HeizenDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm flangeFlow 8025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3309 HeizenDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm flangeReturn 8025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3310 HeizenDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm flangeFlow 8025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International
187F3311 HeizenDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm flangeReturn 8025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International
187F3312 Heizen / KühlenDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm flangeReturn 8025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3313 Heizen / KühlenDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm flangeReturn 8025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3314 Heizen / KühlenDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm flangeReturn 8025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International
187F3315 Heizen / KühlenDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm flangeFlow 8025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International
187F3316 HeizenDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm flangeReturn 10025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3317 HeizenDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm flangeReturn 10025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3318 HeizenDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm flangeReturn 10025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International
187F3319 HeizenDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm flangeReturn 10025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International
187F3320 Heizen / KühlenDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm flangeReturn 10025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3321 Heizen / KühlenDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm flangeReturn 10025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mBattery 3.6V DC (1 D-cell)3International
187F3322 Heizen / KühlenDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm flangeReturn 10025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International
187F3323 Heizen / KühlenDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm flangeReturn 10025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mMains power 230V 3International


Dokumentation



5 Dokumente gefunden: 2 broschüren, 1 datenblätter und 2 instruktionen


Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblätter
 
Sonometer 31
VDSHV103_Sonometer-31_170313_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDSHV103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/03 2017
 


Instruktionen
 
Sonometer 31
VISHO103_Sonometer-31_170210_hires.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VISHO103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/02 2017
 
Sonometer 31
VISHO103_Sonometer-31_170210_lores.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VISHO103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/02 2017