SonoMeter 30



Der Danfoss SonoMeter 30 ist ein kompakter, statischer Ultraschall-Wärmemengenzähler der speziell für den Einsatz in Heizungsanlagen in Gebäude, insbesondere für die Unterzählerauslegung in Wohnhäusern (z.B. Wohnungsstationen) entwickelt wurde. Verfügbar in DN15 bis DN50.

SonoMeter 30

Technische Daten



Bestell.-Nr.ApplikationBezeichnungInstallationQp
(m³/h)
Nenngröße
(mm)
PN
(bar)
KommunikationsversionInterface Modul Slot 1Temperaturfühler (Paar)SpannungsversorgungKabellänge zw. Rechenwerk u. Sensor
(m)
Energieeinheit

SonoMeter 30

187F3001 HeizenDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110 mm threadReturn 1516Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3002 HeizenDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110 mm threadReturn 1516Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3008 Heizen / KühlenDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110 mm threadReturn 1516Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3009 Heizen / KühlenDN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110 mm threadReturn 1516Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3015 HeizenDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm threadReturn 1516Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3016 HeizenDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm threadReturn 1516Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3017 HeizenDN 15 / G¾B /qp 1.5 m³/h / 110mm thread Return 1516Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mMains power 230V 1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3018 HeizenDN 15 / G¾B /qp 1.5 m³/h / 110mm threadReturn 1516Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3022 Heizen / KühlenDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm threadReturn 1516Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3023 Heizen / KühlenDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm threadReturn 1516Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3024 Heizen / KühlenDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm threadReturn 1516Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mMains power 230V 1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3025 Heizen / KühlenDN 15 / G¾B / qp 1.5 m³/h / 110 mm threadReturn 1516Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mMains power 230V 1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3029 HeizenDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130 mm threadReturn 2016Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3030 HeizenDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130 mm threadReturn 2016Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3036 Heizen / KühlenDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130 mm threadReturn 2016Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3037 Heizen / KühlenDN 20 / G1B / qp 2.5 m³/h / 130 mm threadReturn 2016Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3043 HeizenDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260 mm threadReturn 2516Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3050 Heizen / KühlenDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260 mm threadReturn 2516Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3051 Heizen / KühlenDN 25 / G1¼B / qp 3.5 m³/h / 260 mm threadFlow 2516Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3057 HeizenDN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 260 mm threadReturn 2516Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3058 HeizenDN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 260 mm threadReturn 2516Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3064 Heizen / KühlenDN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 260 mm threadReturn 2516Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3065 Heizen / KühlenDN 25 / G1¼B / qp 6 m³/h / 260 mm threadReturn 2516Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,2kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3071 HeizenDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm threadReturn 4025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3072 HeizenDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm threadReturn 4025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3078 Heizen / KühlenDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm threadReturn 4025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3079 Heizen / KühlenDN 40 / G2B / qp 10 m³/h / 300 mm threadReturn 4025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3085 HeizenDN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm flangeReturn 4025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3086 HeizenDN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm flangeReturn 4025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3092 Heizen / KühlenDN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm flangeReturn 4025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3093 Heizen / KühlenDN 40 / qp 10 m³/h / 300 mm flangeReturn 4025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3099 HeizenDN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm flangeReturn 5025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3100 HeizenDN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm flangeReturn 5025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3106 Heizen / KühlenDN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm flangeReturn 5025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3107 Heizen / KühlenDN 50 / qp 15 m³/h / 270 mm flangeReturn 5025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3130 HeizenDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130 mm threadReturn 2025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3131 HeizenDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130 mm threadReturn 2025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3134 Heizen / KühlenDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130 mm threadReturn 2025Integrated 2 pulse inputsM-Bus ModulPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3135 Heizen / KühlenDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130 mm threadReturn 2025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)
187F3145 HeizenDN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130mm thread Return1,52025Integrated 2 pulse inputsRadio OMSPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 mBattery 3.6V DC (2 AA-cell)2,5kWh (ohne Nachkommastelle)


Dokumentation





Bedienungsanleitungen
 
SonoMeter 30 Ultrasonic energy meter
VUIGJ303_SonoMeter.pdf (2,2 Mb), Literatur.-Nr.: VUIGJ303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/07 2018
 


Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblätter
 
SonoMeter 30 Energy Meters
VDIGK323_SonoMeter-30_.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDIGK323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 15/01 2017
 


Instruktionen
 
Remote sensor for SonoHCA
VISHS16L_Remote-sensor-for-SonoHCA.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VISHS16L, Sprache: (6L) GB,DE,FR,IT, Erscheinungsdatum: 13/12 2018