SonoSelect 10 and SonoSafe 10



Danfoss SonoSelect 10 und SonoSafe 10 sind kompakte
Ultraschall-Energiezähler, die dazu dienen,
den Energieverbrauch für die Heizkostenabrechnung
zu messen. Die Messgeräte sind für eine Zähler-
Fernablesung (automatische Messwertablesung,
AMR) ausgelegt.


SonoSelect 10 and SonoSafe 10

Technische Daten



Bestell.-Nr.ApplikationBezeichnungInstallationQp
(m³/h)
Nenngröße
(mm)
PN
(bar)
KommunikationsversionInterface Modul Slot 1Temperaturfühler (Paar)SpannungsversorgungKabellänge zw. Rechenwerk u. Sensor
(m)
MärkteFühlertypTypAnschluss TypAnschlussgrößeInterface module slot 2

SonoSafe 10

014U0007 Heizen Return1,51516With integrated M-BUSNone Battery 3.6V DC (1 AA-cell)0,4International    
014U0015 HeizenSONOSAFE 10 2,5m³/h DN20 130mm EU kWh M-BUSReturn2,52016With integrated M-BUSNonePt1000 0-105°C 1,5m PVC cableBattery 3.6V DC (1 AA-cell)0,4International SonoSafe 10 G1A
014U0019 HeizenSONOSAFE 10 3,5m³/h DN25 160mm EU kWh M-BUSReturn3,52516With integrated M-BUSNonePt1000 0-105°C 1,5m PVC cableBattery 3.6V DC (1 AA-cell)0,4International SonoSafe 10 G5/4A

SonoSelect 10

014U0167 HeizenSONOSELECT10 1,5m³/h DN15 110mm EU kWh M-BUSReturn1,51516With integrated M-BUSNonePt1000 0-105°C 1,5m PUR cableBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,5International SonoSelect 10geflanschtG3/4A
014U0171 HeizenSONOSELECT10 2,5m³/h DN20 130mm EU kWh M-BUSReturn2,52016With integrated M-BUSNonePt1000 0-105°C 1,5m PUR cableBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,5International SonoSelect 10geflanschtG1A
014U0173 HeizenSONOSELECT10 3,5m³/h DN25 160mm EU kWh M-BUSReturn3,52516With integrated M-BUSNonePt1000 0-105°C 1,5m PUR cableBattery 3.6V DC (2 AA-cell)1,5International SonoSelect 10geflanschtG5/4A


Dokumentation





Bedienungsanleitungen
 
SonoSelect und SonoSafe Energiemessgeräte
SonoSelect-Safe_VUIGB603.pdf (3,6 Mb), Literatur.-Nr.: VUIGB603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/11 2016
 
SonoSelect und SonoSafe Energiemessgeräte
SonoSelect-Safe_VUIGB623.pdf (3,6 Mb), Literatur.-Nr.: VUIGB623, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 30/11 2016
 


Broschüren
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
SonoSelect™ -Wissen und Innovation für den Erfolg in jeder Projektphase
VBIGA123_SonoSelect_Waermezaehler_LR.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VBIGA123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 01/09 2016
 


Datenblätter
 
Energiemessgeräte SonoSelect 10 und SonoSafe 10
SonoSelect-Safe_VDIGH603.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDIGH603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/11 2016
 
Energiemessgeräte SonoSelect 10 und SonoSafe 10
SonoSelect-Safe_VDIGH623.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDIGH623, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 29/11 2016
 
SonoSelect 10 and SonoSafe 10 Energy Meters
SonoSelect-Safe_VDIGH803_HR.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VDIGH803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/04 2018
 


Instruktionen
 
Remote sensor for SonoHCA
VISHS16L_Remote-sensor-for-SonoHCA.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VISHS16L, Sprache: (6L) GB,DE,FR,IT, Erscheinungsdatum: 13/12 2018