Hauptregler für Warmwasser-Fußbodenheizung



Hauptregler für Warmwasser-Fußbodenheizung

Technische Daten



Bestell.-Nr.FarbeTemperaturbereich
(C)
BelastbarkeitSchutzklasseAbmessungen
(mm)

Hauptregler für Warmwasser-Fußbodenheizung

014G0100 Danfoss Link™ HC 10 16A / 3600WIP 31 


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 datenblätter und 2 instruktionen


Datenblätter
 
Danfoss Link™ HR (verborgenes Relais) und PR (Plug-In-Relais)
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB103.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDFZB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/03 2011
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
1_6_Danfoss-Link-HC_VDSPG323.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDSPG323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 18/04 2017
 


Instruktionen
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ103.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIFZZ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss Link HC Installation VIFZL403.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIFZL403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/11 2013