Fußbodenthermostat für Elektro-Fußbodentemperierung



Fußbodenthermostat für Elektro-Fußbodentemperierung

Technische Daten



Bestell.-Nr.FarbeTemperaturbereich
(C)
BelastbarkeitSchutzklasseAbmessungen
(mm)

Fußbodenthermostat für Elektro-Fußbodentemperierung

088L1905 Danfoss Link FT 16A / 3600WIP 3185x85x21


Dokumentation



3 Dokumente gefunden: 1 datenblätter und 2 instruktionen


Datenblätter
 
Danfoss Link™ HR (verborgenes Relais) und PR (Plug-In-Relais)
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB103.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDFZB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/03 2011
 


Instruktionen
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ103.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIFZZ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VISGZ45X, Sprache: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Erscheinungsdatum: 08/04 2011