Zentralregler



Danfoss Link™ ist ein neues, innovatives Regelsystem mit WLAN-Funktion für Heizkörper und/oder Fußbodenheizungen. Alle zum System gehörenden Komponenten und Thermostate Connect werden von einer Zentraleinheit, dem Danfoss Link™ CC, kontrolliert und geregelt.

Zentralregler

Technische Daten



Bestell.-Nr.FarbeTemperaturbereich
(C)
BelastbarkeitSchutzklasseAbmessungen
(mm)

Zentralregler

014G0286      
014G0287 Danfoss Link™ Central Controller - Wi-Fi w/NSU GB/DK/DE/FR/ES/SE/NL 16A / 3600WIP 31 
014G0288 Danfoss Link™ Central Controller - Wi-Fi w/PSU GB/IT/FI/LT/LV/EE/CZ/PL 16A / 3600WIP 31 
014G0289 Danfoss Link™ Central Controller - Wi-Fi w/NSU GB/IT/FI/LT/LV/EE/CZ/PL 16A / 3600WIP 31 


Dokumentation





Anwendungsblätter
 
Übersicht - Danfoss Link und Danfoss Link Connect Software-Versionen
Software_Uebersicht_Danfoss Link_living connect.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VAIDE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/03 2014
 


Bedienungsanleitungen
 
Danfoss Link App Handover Guide - Bedienungsanleitung
Danfoss Link App__Handover_Guide_07_2015_VUJPC103.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VUJPC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/07 2015
 
Danfoss One® - Danfoss Link™ CC Zentraleinheit
VUIOB103 Danfoss One_User Guide.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VUIOB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/10 2013
 


Broschüren
 
Danfoss Link & Living Connect Produktblatt
VBFZA323_product_leaflet.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VBFZA323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 04/12 2014
 
Danfoss Link System - Ganz einfach clever heizen mit System
Danfoss Link System_Produktbroschüre_08_2016_VBFZA603.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBFZA603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/08 2016
 
Danfoss Link System Endkundenflyer DIN lang
Danfoss Link System_Endkunden Flyer_DIN LANG_11_2016_VBODQ603.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBIDQ603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/01 2017
 
Endkundenbroschüre Danfoss Link System
Danfoss Link System_Endkundenbroschüre_11_2016_VBFNK703.PDF (4,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBFNK703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/11 2016
 
Fachbroschüre Danfoss Link System
Danfoss Link System_Fachbroschüre_11_2016_VBFNJ803.pdf (4,5 Mb), Literatur.-Nr.: VBFNJ803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/11 2016
 


Datenblätter
 
Danfoss Link™ Central Controller
DB_Danfoss-Link-CC_DE_VDFZC723_08 2016.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDFZC723, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 30/12 2016
 
Danfoss Link™ HR (verborgenes Relais) und PR (Plug-In-Relais)
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB103.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDFZB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/03 2011
 
Danfoss Link™ MPB mit Danfoss Link™ SCM oder mit Danfoss Link™ HC
TRV_X018498_VDFZG103.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDFZG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/08 2013
 


Instruktionen
 
Danfoss Link CC Instruktion
DanfossLink_CC_Installation_international.pdf (8,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIFNZ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/07 2011
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ103.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIFZZ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss Link CC Installation VISGL703.pdf (3,7 Mb), Literatur.-Nr.: VISGL703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/01 2014
 
Danfoss Link™ CC Zentralregler
Danfoss-Link_CC_Installation_VISGL903_Germany.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VISGL903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/07 2015
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VISGZ45X, Sprache: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Erscheinungsdatum: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX45X_hi-res.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VISGX45X, Sprache: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Erscheinungsdatum: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ PR Plug-In Relay
Danfoss-Link_PR_Installation_VISGY45X_web.pdf (4,0 Mb), Literatur.-Nr.: VISGY45X, Sprache: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Erscheinungsdatum: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ SCM - Simple Communication Module
Danfoss-Link_SCM_Installation_VIFZT103_DE.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIFZT103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/01 2013
 
Instruction CF-RU Repeater Unit
Danfoss-Link_RU_Installation_VIUHN61T_lo-res.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIUHN61C, Sprache: DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Erscheinungsdatum: 09/08 2010
 


Referenzgeschichten
 
Fallbeispiel
VZJPF103_Living_Case_Story_DE_2015_100615.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VZJPF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/10 2015
 


Software Downloads
 
Danfoss Link - software version 4.2.1135
Danfoss Link CC 4.2.1135.tar (46,5 Mb), Literatur.-Nr.: VSIOF75H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 19/09 2017
 
Danfoss Link Software V2.7.42 for Danfoss Link CC with SD-Card
dlcc-2.7.42.tar (22,0 Mb), Literatur.-Nr.: VSIDB25H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/02 2014
 
Danfoss Link Software V3.3.1 for Danfoss Link CC with USB-Stick
Danfoss Link 3.3.1.tar (46,5 Mb), Literatur.-Nr.: VSIDC45H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/12 2014