Elektrische Stellantriebe AME 435/55/85QM



elektrische Stellantriebe für AB-QM DN40-250

Elektrische Stellantriebe AME 435/55/85QM

Technische Daten



Bestell.-Nr.VersorgungsspannungFrequenzSpeed

AME 435 QM

082H0171 24V AC50/60 Hz7.5/15s/mm

AME 55 QM

082H3078 24V AC50/60 Hz8 s/mm

AME 85 QM

082G1453 24V AC50-60 Hz8 s/mm


Dokumentation





Datenblätter
 
AME 435QM
VDCVS203_AME435QM.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDCVS203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/11 2016
 
AME 85QM
VDCVE103_AME85QM.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDCVE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/09 2010
 
Einrohrlösungen
VDC6V203_1PipeSolution.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDC6V203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/03 2013
 
Thermischer Stellantrieb TWA-Z
TWA-Z_DB_04_2013_VD.JC.J5.03.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDJCJ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/04 2013
 


Instruktionen
 
AB-QM DN 125-250
VIC6C58Y_AB-QM_DN125-250.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIC6C58Y, Sprache: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 18/02 2016
 
AME 435QM
VIA7D37N_AME435QM_INET.pdf (4,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIA7D37N, Sprache: (7N) GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,YU,PL,RU, Erscheinungsdatum: 20/11 2016
 
AME 435QM
VIA7D37Q_AME435QM_PRN.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIA7D37Q, Sprache: (7Q) GB,DE,FR,PL,RU, Erscheinungsdatum: 06/02 2017
 
AME 435QM (quick guide)
VICVG200_AME435QM.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VICVG200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 31/08 2016
 
AME 55QM
VIHUK10E_AME55QM.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIHUK10E, Sprache: (0E) GB,DE,FR,ES,CN,RU, Erscheinungsdatum: 26/10 2017
 
AME 85QM
VICVE28X.pdf (4,0 Mb), Literatur.-Nr.: VICVE28X, Sprache: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,LV,CN,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 20/11 2016
 


Referenzgeschichten
 
Automatisches Kombiventil AB-QM für Regelung und hydraulischen Abgleich in Kühl- und Heizanwendungen
AB-QM_Referenzen_PB_2014_VZA6C103.pdf (4,5 Mb), Literatur.-Nr.: VZA6C103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2014