Elektrische Stellantriebe AME / AMV 110 NL



Elektrischer Stellantrieb AME 110 NL, Eingangssignal stetig, 0-10 VDC, oder 0-20 mA, mit Handverstellung. Elektrischer Stellantrieb AMV 110 NL, Eingangssignal 3-Punkt-Schritt, mit Handverstellung.


Elektrische Stellantriebe AME / AMV 110 NL

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeVersorgungsspannungFrequenzSpeed

AME 110/120 NL 0-10V and 3-point actuator

082H8057 AME 110 NL24 VAC50/60 Hz24 s/mm
082H8059 AME 120 NL24 VAC50/60 Hz12 s/mm

AME 110/120 NLX

082H8060 AME 110 NLX24 VAC 24 s/mm

AMI 140

082H8048 AMI 14024 VAC50/60 Hz12 s/mm
082H8049 AMI 140230 VAC50/60 Hz12 s/mm

AMV 110/120 NL

082H8056 AMV 110 NL24 VAC50/60 Hz24 s/mm
082H8058 AMV 120 NL24 VAC50/60 Hz12 s/mm


Dokumentation





Datenblätter
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VDKHC303_AME110-120NL.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDKHC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/05 2009
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VDKHC603_AME110NL-120NL_print.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDKHC603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/08 2014
 
AME 110NLX
VDHUM103_AME110NLX-print.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDHUM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/04 2014
 
AMI 140
VDKHB103_AMI140.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VDKHB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/07 2009
 
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VDLEA203_AMV110NL-120NL.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDLEA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/05 2009
 
Einrohrlösungen
VDC6V203_1PipeSolution.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDC6V203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/03 2013
 
Thermischer Stellantrieb TWA-Z
TWA-Z_DB_04_2013_VD.JC.J5.03.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDJCJ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/04 2013
 


Instruktionen
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB40F_AME110NL-120NL_INT.pdf (4,0 Mb), Literatur.-Nr.: VILEB40F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 28/02 2017
 
AMI 140
VICVA23C_AMI140.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VICVA23C, Sprache: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 10/02 2017
 
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VICVC40G_AMV110NL-120NL_INT.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VICVC40G, Sprache: (0G) DK,GB,DE,FR,ES,PT,NL,SK,SI,KO,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 10/02 2017
 


Referenzgeschichten
 
Automatisches Kombiventil AB-QM für Regelung und hydraulischen Abgleich in Kühl- und Heizanwendungen
AB-QM_Referenzen_PB_2014_VZA6C103.pdf (4,5 Mb), Literatur.-Nr.: VZA6C103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2014