Druckunabhängige Abgleich- und Regelventile

Thermische Stellantriebe ABN A5



Thermischer Stellantrieb mit 2-Punkt Signal, voller Hub (5 mm) für Qmax = 100% auch bei AB-QM 25/32, mit Stellungsanzeige, ohne Handverstellung, Adapter VA41 enthalten.

Thermische Stellantriebe ABN A5

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeVersorgungsspannungStrokeControlAmbient temp.Kabel

ABN-A

082F1150 NC24 V5 mmon/off0 bis 60 °Cohne
082F1152 NC230 V5 mmon/off0 bis 60 °Cohne

ABNM A5

082F1160 NC24 V5 mmLog0 to 60 °CNot included
082F1161 NC24 V5 mmLin0 to 60 °CNot included
082F1162 NC24 V6.5 mmLog0 bis 60 °Cohne
082F1164 NC24 V6.5 mmLin0 bis 60 °Cohne


Dokumentation



5 Dokumente gefunden: 4 datenblätter und 1 referenzgeschichten


Datenblätter
 
ABN A5 Stellantrieb für AB-QM (EIN/AUS)
ABN-A5_VDSKI203.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDSKI203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/01 2014
 
Einrohrlösungen
VDC6V203_1PipeSolution.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDC6V203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/03 2013
 
Thermischer Stellantrieb ABNM A5 LOG/LIN für AB-QM, 0-10 V, proportional
ABNM-A5_VDSKJ203.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDSKJ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/08 2014
 
Thermischer Stellantrieb TWA-Z
TWA-Z_DB_04_2013_VD.JC.J5.03.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDJCJ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/04 2013
 


Referenzgeschichten
 
Automatisches Kombiventil AB-QM für Regelung und hydraulischen Abgleich in Kühl- und Heizanwendungen
AB-QM_Referenzen_PB_2014_VZA6C103.pdf (4,5 Mb), Literatur.-Nr.: VZA6C103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2014