Plattenwärmetauscher

XG 31 H/L, 1-Kreis



Geschraubten Plattenwärmetauscher Typ XG 31-1 mit Wellenstruktur sind für den Einsatz in Fernwärmeanlagen, Heizungs- und Klimatechnik, Kaltwassersystemen und Trinkwassererwärmung konzipiert.

XG 31 H/L, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell.-Nr.Variantemax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschlussgrößeAnzahl
Kreise
Plattenanzahl

XG 31H

004B1389 XG 31H-1-10 16FlanschDN65/DN65110
004B1390 XG 31H-1-20 16FlanschDN65/DN65120
004B1391 XG 31H-1-30 16FlanschDN65/DN65130
004B1392 XG 31H-1-40 16FlanschDN65/DN65140
004B1393 XG 31H-1-50 16FlanschDN65/DN65150
004B1394 XG 31H-1-60 16FlanschDN65/DN65160
004B1395 XG 31H-1-70 16FlanschDN65/DN65170
004B1396 XG 31H-1-80 16FlanschDN65/DN65180
004B1397 XG 31H-1-90 16FlanschDN65/DN65190
004B1398 XG 31H-1-100 16FlanschDN65/DN651100
004B1399 XG 31H-1-110 16FlanschDN65/DN651110
004B1400 XG 31H-1-120 16FlanschDN65/DN651120
004B1401 XG 31H-1-130 16FlanschDN65/DN651130
004B1402 XG 31H-1-140 16FlanschDN65/DN651140

XG 31L

004B1375 XG 31L-1-10 16FlanschDN65/DN65110
004B1376 XG 31L-1-20 16FlanschDN65/DN65120
004B1377 XG 31L-1-30 16FlanschDN65/DN65130
004B1378 XG 31L-1-40 16FlanschDN65/DN65140
004B1379 XG 31L-1-50 16FlanschDN65/DN65150
004B1380 XG 31L-1-60 16FlanschDN65/DN65160
004B1381 XG 31L-1-70 16FlanschDN65/DN65170
004B1382 XG 31L-1-80 16FlanschDN65/DN65180
004B1383 XG 31L-1-90 16FlanschDN65/DN65190
004B1384 XG 31L-1-100 16FlanschDN65/DN651100
004B1385 XG 31L-1-110 16FlanschDN65/DN651110
004B1386 XG 31L-1-120 16FlanschDN65/DN651120
004B1387 XG 31L-1-130 16FlanschDN65/DN651130
004B1388 XG 31L-1-140 16FlanschDN65/DN651140


Dokumentation





Broschüren
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Datenblätter
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 
XG Gasketed heat exchanger
VIKAB53C_XG-inst-BW.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAB53C, Sprache: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 16/09 2009
 
XG Service and repair work
VIKAC43C_XG_Service_19 08 2014.pdf (1,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAC43C, Sprache: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 16/11 2014