RA-G Thermostatventile



für Einrohr- und Schwerkraftheizungsanlagen, max. Temperatur 120°C, PN10

RA-G Thermostatventile

Technische Daten





Dokumentation





Broschüren
 
Broschüre Förderung 2017
Danfoss_Folder_Foerderung_04_2017_VBLXF103.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VBLXF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2017
 
Die einfache druckunabhängige Lösung für den hydraulischen Abgleich
VBFOA103_Flyer_RA-DV_RLV-KDV.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBFOA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/10 2018
 
Dynamic Valve - Broschüre für Wohnungsbaugesellschaften
VBGWM323 Dynamic Valve_LR.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWM323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 02/09 2016
 
Dynamic Valve - Hauptbroschüre
VBGWL423 Dynamic Valve_12 S_A4_V1_LR.PDF (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWL423, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 02/09 2016
 
Heizungsoptimierung für mehr Komfort und Energieeinsparung
Hydraulischer Abgleich_Duenndruck_Endkunden_09_2015_VBGWV103.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWV103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/08 2015
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
Leitfaden_Hydraulischer Abgleich_PB_06_2017_VBSXN303.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/06 2017
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
VBSXN603_Optimierung_2-Rohr-Bestandsanlagen_2018.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/05 2018
 


Datenblätter
 
Ventilgehäuse RA-G
VDSXR123_RA_G_teamcent.pdf (6,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDSXR123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 11/05 2011
 
Ventilgehäuse Typ RA-G
VDTDB603_RA-G.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDTDB603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/09 2018
 


Diverse kaufm. Infos
 
Webinar anmeldung
Webinar_anmeldung.pdf (0,0 Mb), Literatur.-Nr.: VRGWB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/06 2015
 


Handbücher
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur.-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 
Planungssicher und energieeffizient Mehrfamilienhäuser beheizen
VGLMA223_Planungssicher_energieeffizient_Mehrfamilienhäuser_beheizen_V2.pdf (20,6 Mb), Literatur.-Nr.: VGLMA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 27/06 2018
 


Kataloge
 
Heizkörperthermostate - Standardprogramm
Datenblattsammlung Standardthermostate_01_2015_VKJPA103.pdf (12,6 Mb), Literatur.-Nr.: VKJPA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/01 2015