Plattenwärmetauscher

XB 12 H/L/M, 2-Kreis - G1



Der gelötete Plattenwärmetauscher Typ XB12-2 mit G1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und für die Trinkwassererwärmung konzipiert.

XB 12 H/L/M, 2-Kreis - G1

Technische Daten



Bestell.-Nr.Variantemax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschlussgrößeAnzahl
Kreise
Plattenanzahl

XB 12H-2 G1

004H7630 XB12H-2 20/20 G125A-GewindeG 1 x 20mm120/20
004H7631 XB12H-2 26/26 G125A-GewindeG 1 x 20mm126/26
004H7632 XB12H-2 30/30 G125A-GewindeG 1 x 20mm130/30
004H7633 XB12H-2 36/36 G125A-GewindeG 1 x 20mm136/36
004H7634 XB12H-2 40/40 G125A-GewindeG 1 x 20mm140/40
004H7635 XB12H-2 46/46 G125A-GewindeG 1 x 20mm146/46
004H7636 XB12H-2 50/50 G125A-GewindeG 1 x 20mm150/50
004H7637 XB12H-2 56/56 G125A-GewindeG 1 x 20mm156/56
004H7638 XB12H-2 60/60 G125A-GewindeG 1 x 20mm160/60

XB 12L-2 G1

004H7610 XB12L-2 20/20 G125A-GewindeG 1 x 20mm120/20
004H7611 XB12L-2 26/26 G125A-GewindeG 1 x 20mm126/26
004H7612 XB12L-2 30/30 G125A-GewindeG 1 x 20mm130/30
004H7613 XB12L-2 36/36 G125A-GewindeG 1 x 20mm136/36
004H7614 XB12L-2 40/40 G125A-GewindeG 1 x 20mm140/40
004H7615 XB12L-2 46/46 G125A-GewindeG 1 x 20mm146/46
004H7616 XB12L-2 50/50 G125A-GewindeG 1 x 20mm150/50
004H7617 XB12L-2 56/56 G125A-GewindeG 1 x 20mm156/56
004H7618 XB12L-2 60/60 G125A-GewindeG 1 x 20mm160/60

XB 12M-2 G1

004H7620 XB12M-2 20/20 G125A-GewindeG 1 x 20mm120/20
004H7621 XB12M-2 26/26 G125A-GewindeG 1 x 20mm126/26
004H7622 XB12M-2 30/30 G125A-GewindeG 1 x 20mm130/30
004H7623 XB12M-2 36/36 G125A-GewindeG 1 x 20mm136/36
004H7624 XB12M-2 40/40 G125A-GewindeG 1 x 20mm140/40
004H7625 XB12M-2 46/46 G125A-GewindeG 1 x 20mm146/46
004H7626 XB12M-2 50/50 G125A-GewindeG 1 x 20mm150/50
004H7627 XB12M-2 56/56 G125A-GewindeG 1 x 20mm156/56
004H7628 XB12M-2 60/60 G125A-GewindeG 1 x 20mm160/60


Dokumentation





Broschüren
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Datenblätter
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB 12
VDJQA203_XB12_r2.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDJQA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/02 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012