|
|
XB 12 H/L/M, 2-Kreis - G1
Der gelötete Plattenwärmetauscher Typ XB12-2 mit G1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und für die Trinkwassererwärmung konzipiert.
|
|
|
Technische Daten
Bestell.-Nr. | Variante | max. Betriebsdruck | Anschluss | Anschlussgröße | Anzahl Kreise | Plattenanzahl |
XB 12H-2 G1 |
004H7630
| XB12H-2 20/20 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 20/20 |
004H7631
| XB12H-2 26/26 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 26/26 |
004H7632
| XB12H-2 30/30 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 30/30 |
004H7633
| XB12H-2 36/36 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 36/36 |
004H7634
| XB12H-2 40/40 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 40/40 |
004H7635
| XB12H-2 46/46 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 46/46 |
004H7636
| XB12H-2 50/50 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 50/50 |
004H7637
| XB12H-2 56/56 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 56/56 |
004H7638
| XB12H-2 60/60 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 60/60 |
XB 12L-2 G1 |
004H7610
| XB12L-2 20/20 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 20/20 |
004H7611
| XB12L-2 26/26 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 26/26 |
004H7612
| XB12L-2 30/30 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 30/30 |
004H7613
| XB12L-2 36/36 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 36/36 |
004H7614
| XB12L-2 40/40 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 40/40 |
004H7615
| XB12L-2 46/46 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 46/46 |
004H7616
| XB12L-2 50/50 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 50/50 |
004H7617
| XB12L-2 56/56 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 56/56 |
004H7618
| XB12L-2 60/60 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 60/60 |
XB 12M-2 G1 |
004H7620
| XB12M-2 20/20 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 20/20 |
004H7621
| XB12M-2 26/26 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 26/26 |
004H7622
| XB12M-2 30/30 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 30/30 |
004H7623
| XB12M-2 36/36 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 36/36 |
004H7624
| XB12M-2 40/40 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 40/40 |
004H7625
| XB12M-2 46/46 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 46/46 |
004H7626
| XB12M-2 50/50 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 50/50 |
004H7627
| XB12M-2 56/56 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 56/56 |
004H7628
| XB12M-2 60/60 G1 | 25 | A-Gewinde | G 1 x 20mm | 1 | 60/60 |
|
Dokumentation
Broschüren
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf
(6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
|
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf
(2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
|
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf
(2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
|
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf
(2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
|
|
Datenblätter
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB 12
VDJQA203_XB12.pdf
(0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDJQA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/02 2016
|
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_HeatExchanger_XB59.pdf
(0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
|
|
Handbücher
|
Instruktionen
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf
(0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
|
|
|
|
|
|
|
|