XB 12 H/L/M, 2-Kreis - G 5/4



Der gelötete Plattenwärmetauscher Typ XB12-2 mit G 5/4 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und für die Trinkwassererwärmung konzipiert.

XB 12 H/L/M, 2-Kreis - G 5/4

Technische Daten



Bestell.-Nr.Variantemax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschlussgrößeAnzahl
Kreise
Plattenanzahl

XB 12H-2 G5/4

004H7596 XB12H-2-20/20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 220/20
004H7597 XB12H-2-26/26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 226/26
004H7598 XB12H-2-30/30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 230/30
004H7599 XB12H-2-36/36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 236/36
004H7600 XB12H-2-40/40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 240/40
004H7601 XB12H-2-46/46 G5/425A-GewindeG 1 1/4 246/46
004H7602 XB12H-2-50/50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 250/50
004H7603 XB12H-2-56/56 G5/425A-GewindeG 1 1/4 256/56
004H7604 XB12H-2-60/60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 260/60
004H7605 XB12H-2-66/66 G5/425A-GewindeG 1 1/4 266/66
004H7606 XB12H-2-70/70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 270/70

XB 12L-2 G5/4

004H7572 XB12L-2-20/20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 220/20
004H7573 XB12L-2-26/26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 226/26
004H7574 XB12L-2-30/30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 230/30
004H7575 XB12L-2-36/36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 236/36
004H7576 XB12L-2-40/40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 240/40
004H7577 XB12L-2-46/46 G5/425A-GewindeG 1 1/4 246/46
004H7578 XB12L-2-50/50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 250/50
004H7579 XB12L-2-56/56 G5/425A-GewindeG 1 1/4 256/56
004H7580 XB12L-2-60/60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 260/60
004H7581 XB12L-2-66/66 G5/425A-GewindeG 1 1/4 266/66
004H7582 XB12L-2-70/70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 270/70

XB 12M-2 G5/4

004H7584 XB12M-2-20/20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 220/20
004H7585 XB12M-2-26/26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 226/26
004H7586 XB12M-2-30/30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 230/30
004H7587 XB12M-2-36/36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 236/36
004H7588 XB12M-2-40/40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 240/40
004H7589 XB12M-2-46/46 G5/425A-GewindeG 1 1/4 246/46
004H7590 XB12M-2-50/50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 250/50
004H7591 XB12M-2-56/56 G5/425A-GewindeG 1 1/4 256/56
004H7592 XB12M-2-60/60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 260/60
004H7593 XB12M-2-66/66 G5/425A-GewindeG 1 1/4 266/66
004H7594 XB12M-2-70/70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 270/70


Dokumentation





Broschüren
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Datenblätter
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB 12
VDJQA203_XB12_r2.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDJQA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/02 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012