XB 51 H/L, 1-Kreis



Der gelötete Plattenwärmetauscher, Typ XB51-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

XB 51 H/L, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell.-Nr.Variantemax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschlussgrößeAnzahl
Kreise
Plattenanzahl

XB 51H-1

004B1103 XB 51H-1 30 SB25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1104 XB 51H-1 36 SB25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1105 XB 51H-1 40 SB25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1106 XB 51H-1-50 SB25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1107 XB 51H-1-60 SB25FlanschDN50 / DN50160
004B1108 XB 51H-1-70 SB25FlanschDN50 / DN50170
004B1109 XB 51H-1-80 SB25FlanschDN50 / DN50180
004B1110 XB 51H-1-90 SB25FlanschDN50 / DN50190
004B1111 XB 51H-1-100 SB25FlanschDN50 / DN501100
004B1112 XB 51H-1-110 SB25FlanschDN50 / DN501110
004B1114 XB 51H-1-120 SB25FlanschDN50 / DN501120
004B1815 XB 51H-1-30 25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1818 XB 51H-1-36 25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1820 XB 51H-1-40 25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1825 XB 51H-1-50 25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1830 XB 51H-1-60 25A-GewindeG 2 x 50mm160
004B1835 XB 51H-1-70 25A-GewindeG 2 x 50mm170
004B1840 XB 51H-1-80 25A-GewindeG 2 x 50mm180
004B1845 XB 51H-1-90 25A-GewindeG 2 x 50mm190
004B1850 XB 51H-1-100 25A-GewindeG 2 x 50mm1100
004B1855 XB 51H-1-110 25A-GewindeG 2 x 50mm1110
004B1860 XB 51H-1-120 25A-GewindeG 2 x 50mm1120

XB 51L-1

004B1194 XB 51L-1-30 25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1195 XB 51L-1-36 25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1196 XB 51L-1-40 25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1197 XB 51L-1-50 25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1198 XB 51L-1-60 25A-GewindeG 2 x 50mm160
004B1199 XB 51L-1-70 25A-GewindeG 2 x 50mm170
004B1200 XB 51L-1-80 25A-GewindeG 2 x 50mm180
004B1201 XB 51L-1-90 25A-GewindeG 2 x 50mm190
004B1202 XB 51L-1-100 25A-GewindeG 2 x 50mm1100
004B1203 XB 51L-1-110 25A-GewindeG 2 x 50mm1110
004B1204 XB 51L-1-120 25A-GewindeG 2 x 50mm1120
004B1345 XB 51L-1-30 SB25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1346 XB 51L-1-36 SB25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1347 XB 51L-1-40 SB25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1348 XB 51L-1-50 SB25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1350 XB 51L-1-60 SB25FlanschDN50 / DN50160
004B1351 XB 51L-1-70 SB25FlanschDN50 / DN50170
004B1352 XB 51L-1-80 SB25FlanschDN50 / DN50180
004B1353 XB 51L-1-90 SB25FlanschDN50 / DN50190
004B1355 XB 51L-1-100 SB25FlanschDN50 / DN501100
004B1356 XB 51L-1-110 SB25FlanschDN50 / DN501110
004B1357 XB 51L-1-120 SB25FlanschDN50 / DN501120


Dokumentation





Broschüren
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Datenblätter
 
Gelötete Wärmeübertrager XB
VDJQC203_XB.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDJQC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/09 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Deklarationen
 
Leitfaden für die Wasserqualität von kupfergelöteten Plattenwärmetauschern
VJKVD303_Waterquality_for_Danfoss_PHEX-1305-DE.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VJKVD303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/05 2013
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAA43S, Sprache: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/09 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAG200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAH300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/08 2008