Plattenwärmetauscher

XB 12 H/L/M, 1-Kreis - G1



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmetauscher, Typ XB12-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

XB 12 H/L/M, 1-Kreis - G1

Technische Daten



Bestell.-Nr.Variantemax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschlussgrößeAnzahl
Kreise
Plattenanzahl

XB 12H-1 G1

004H7686 XB12H-1-10 G125A-GewindeG 1 x 20mm110
004H7687 XB12H-1-16 G125A-GewindeG 1 x 20mm116
004H7688 XB12H-1-20 G125A-GewindeG 1 x 20mm120
004H7689 XB12H-1-26 G125A-GewindeG 1 x 20mm126
004H7690 XB12H-1-30 G125A-GewindeG 1 x 20mm130
004H7691 XB12H-1-36 G125A-GewindeG 1 x 20mm136
004H7692 XB12H-1-40 G125A-GewindeG 1 x 20mm140
004H7693 XB12H-1-50 G125A-GewindeG 1 x 20mm150
004H7694 XB12H-1-60 G125A-GewindeG 1 x 20mm160
004H7695 XB12H-1-70 G125A-GewindeG 1 x 20mm170
004H7696 XB12H-1-80 G125A-GewindeG 1 x 20mm180
004H7697 XB12H-1-90 G125A-GewindeG 1 x 20mm190
004H7698 XB12H-1-100 G125A-GewindeG 1 x 20mm1100

XB 12L-1 G1

004H7660 XB12L-1-10 G125A-GewindeG 1 x 20mm110
004H7661 XB12L-1-16 G125A-GewindeG 1 x 20mm116
004H7662 XB12L-1-20 G125A-GewindeG 1 x 20mm120
004H7663 XB12L-1-26 G125A-GewindeG 1 x 20mm126
004H7664 XB12L-1-30 G125A-GewindeG 1 x 20mm130
004H7665 XB12L-1-36 G125A-GewindeG 1 x 20mm136
004H7666 XB12L-1-40 G125A-GewindeG 1 x 20mm140
004H7667 XB12L-1-50 G125A-GewindeG 1 x 20mm150
004H7668 XB12L-1-60 G125A-GewindeG 1 x 20mm160
004H7669 XB12L-1-70 G125A-GewindeG 1 x 20mm170
004H7670 XB12L-1-80 G125A-GewindeG 1 x 20mm180

XB 12M-1 G1

004H7673 XB12M-1-10 G125A-GewindeG 1 x 20mm110
004H7674 XB12M-1-16 G125A-GewindeG 1 x 20mm116
004H7675 XB12M-1-20 G125A-GewindeG 1 x 20mm120
004H7676 XB12M-1-26 G125A-GewindeG 1 x 20mm126
004H7677 XB12M-1-30 G125A-GewindeG 1 x 20mm130
004H7678 XB12M-1-36 G125A-GewindeG 1 x 20mm136
004H7679 XB12M-1-40 G125A-GewindeG 1 x 20mm140
004H7680 XB12M-1-50 G125A-GewindeG 1 x 20mm150
004H7681 XB12M-1-60 G125A-GewindeG 1 x 20mm160
004H7682 XB12M-1-70 G125A-GewindeG 1 x 20mm170
004H7683 XB12M-1-80 G125A-GewindeG 1 x 20mm180


Dokumentation





Broschüren
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Datenblätter
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB 12
VDJQA203_XB12_r2.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDJQA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/02 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012