Plattenwärmetauscher

XB 12 H/L/M, 1-Kreis - G 5/4



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmetauscher, Typ XB12-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

XB 12 H/L/M, 1-Kreis - G 5/4

Technische Daten



Bestell.-Nr.Variantemax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschlussgrößeAnzahl
Kreise
Plattenanzahl

XB 12H-1 G5/4

004H7555 XB12H-1-10 G5/425A-GewindeG 1 1/4 110
004H7556 XB12H-1-16 G5/425A-GewindeG 1 1/4 116
004H7557 XB12H-1-20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 120
004H7558 XB12H-1-26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 126
004H7559 XB12H-1-30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 130
004H7560 XB12H-1-36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 136
004H7561 XB12H-1-40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 140
004H7562 XB12H-1-50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 150
004H7563 XB12H-1-60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 160
004H7564 XB12H-1-70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 170
004H7565 XB12H-1-80 G5/425A-GewindeG 1 1/4 180
004H7566 XB12H-1-90 G5/425A-GewindeG 1 1/4 190
004H7567 XB12H-1-100 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1100
004H7568 XB12H-1-110 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1110
004H7569 XB12H-1-120 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1120
004H7570 XB12H-1-140 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1140

XB 12L-1 G5/4

004H7525 XB12L-1-10 G5/425A-GewindeG 1 1/4 110
004H7526 XB12L-1-16 G5/425A-GewindeG 1 1/4 116
004H7527 XB12L-1-20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 120
004H7528 XB12L-1-26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 126
004H7529 XB12L-1-30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 130
004H7530 XB12L-1-36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 136
004H7531 XB12L-1-40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 140
004H7532 XB12L-1-50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 150
004H7533 XB12L-1-60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 160
004H7534 XB12L-1-70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 170
004H7535 XB12L-1-80 G5/425A-GewindeG 1 1/4 180
004H7536 XB12L-1-90 G5/425A-GewindeG 1 1/4 190
004H7537 XB12L-1-100 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1100
004H7538 XB12L-1-110 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1110

XB 12M-1 G5/4

004H7540 XB12M-1-10 G5/425A-GewindeG 1 1/4 110
004H7541 XB12M-1-16 G5/425A-GewindeG 1 1/4 116
004H7542 XB12M-1-20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 120
004H7543 XB12M-1-26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 126
004H7544 XB12M-1-30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 130
004H7545 XB12M-1-36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 136
004H7546 XB12M-1-40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 140
004H7547 XB12M-1-50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 150
004H7548 XB12M-1-60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 160
004H7549 XB12M-1-70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 170
004H7550 XB12M-1-80 G5/425A-GewindeG 1 1/4 180
004H7551 XB12M-1-90 G5/425A-GewindeG 1 1/4 190
004H7552 XB12M-1-100 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1100
004H7553 XB12M-1-110 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1110


Dokumentation





Broschüren
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Datenblätter
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB 12
VDJQA203_XB12_r2.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDJQA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/02 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012