Raumthermostate

RET 1000 / RET 2000 Elektronische Raumthermostate



Die intelligenten Raumthermostate sind leistungsstarke, energiesprarende PI-Regler auf Mikroprozessor-Basis.

Das große Einstellrad und die übersichtliche Temperaturskala erleichern die Einstellung. Alle RET Thermostate verfügen über hinterleuchtete LED-Symbole, die unter anderem den Funktionsstatus anzeigen. Wahlweise kann die Standard-Ein/Aus-Regelung oder die zeitproportionale Regelung mit fester Zyklusrate verwendet werden. Eventuelle Änderungen der Einstellung können bei Bedarf auch nach der Installation per DIP-Schalter vorgenommen werden.


RET 1000 / RET 2000 Elektronische Raumthermostate

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypBeschreibungSpannung
(V.a.c.)
Dimensions

RET1000B

087N6451 ThermostatIntelligenter Raumthermostat, 2 x 1,5 V Batterie, mit Drehknopf, potenzialfreier Ausgang230H84 x B84 x T37

RET1000M

087N6450 ThermostatIntelligenter Raumthermostat 230 Vac, mit Drehknopf, potenzialfreier Ausgang230H84 x B84 x T37

RET1000MS

087N6452 Thermostatntelligenter Raumthermostat, 230 Vac, mit Drehknopf, 230 Vac Ausgang230H84 x B84 x T37

RET2000B

087N6441 ThermostatDigitaler Raumthermostat, 2 x 1,5 V Batterie, mit LCD-Display, potenzialfreier Ausgang230VacH84 x B84 x T35

RET2000M

087N6440 ThermostatDigitaler Raumthermostat, 230 Vac, mit LCD-Display, potenzialfreier Ausgang230VacH84 x B84 x T35

RET2000MS

087N6442 ThermostatDigitaler Raumthermostat, 230 Vac, mit LCD-Display, 230 Vac Ausgang230VacH84 x B84 x T35


Dokumentation



3 Dokumente gefunden: 1 broschüren und 2 datenblätter


Broschüren
 
Raumthermostate RET 1000 und RET 2000
RET 1000_RET 2000 Raumthermostate_Sep2014_VBRKH203.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VBRKH203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/11 2014
 


Datenblätter
 
RET1000 Intelligenter Raumthermostat
2_5_VDRKS223_DB_RET1000_2017_V1.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDRKS223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 19/04 2017
 
RET2000 Digitaler Raumthermostat
2_6_VDRKT223_DB_RET 2000_2017_V1.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDRKT223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 19/04 2017