Hydraulische Fußbodenheizung

FBH-F Verteilersystem



Fußbodenheizungsverteiler aus Edelstahl mit Durchflussanzeige im Vorlauf, mit integrierten Ventileinsätzen M30x1,5 AG im Rücklauf, absperrbar und zum Einregulieren der Wassermenge, mit manuellem Entlüftungsventil und KFE-Hahn, zur Aufnahme von thermischen Stellantrieben (TWA-K), Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus, PN 10, mit 2 Haltern einschl. Befestigungsmaterial, 2 Kugelhähe 1".

FBH-F Verteilersystem

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeBeschreibung

FHB Manifold stainless steel

088X0302 FBH-2FFBH-F Verteilersystem mit 2 Kreisen
088X0303 FBH-3FFBH-F Verteilersystem mit 3 Kreisen
088X0304 FBH-4FFBH-F Verteilersystem mit 4 Kreisen
088X0305 FBH-2FFBH-F Verteilersystem mit 5 Kreisen
088X0306 FBH-6FFBH-F Verteilersystem mit 6 Kreisen
088X0307 FBH-7FFBH-F Verteilersystem mit 7 Kreisen
088X0308 FBH-8FFBH-F Verteilersystem mit 8 Kreisen
088X0309 FBH-9FFBH-F Verteilersystem mit 9 Kreisen
088X0310 FBH-10FFBH-F Verteilersystem mit 10 Kreisen
088X0311 FBH-11FFBH-F Verteilersystem mit 11 Kreisen
088X0312 FBH-12FFBH-F Verteilersystem mit 12 Kreisen


Dokumentation



6 Dokumente gefunden: 2 datenblätter, 1 instruktionen und 3 kataloge


Datenblätter
 
FBH Stainless Steel Floor Heating Manifold
FBH_X002099_VDUDR302.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDUDR302, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 16/08 2012
 
Verteiler (Edelstahl) für Fußbodenheizungen FBH
FBH-Manifold_VDUDR203.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDUDR203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/02 2010
 


Instruktionen
 
Instructions for FBH stainless steel manifold
FBH-Manifold_VIUDQ170.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIUDQ170, Sprache: (70) DK,GB,DE,FR,NL,, Erscheinungsdatum: 26/09 2009
 


Kataloge
 
Planung einer Warmwasser-Fußbodenheizung
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD303_lo-res.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYD303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/05 2017
 
Produkthandbuch Warmwasser-Fußbodenheizung
FHH_CFC_Product-guide_48p_AT-DE_VKDYC123_2014_CS4_LR_Spread.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYC123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 29/10 2014
 
Warmwasser-Fußbodenheizung, Einfach, bewährt und profitabel
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC303.pdf (10,3 Mb), Literatur.-Nr.: VKDYC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/05 2017