Heizkörperarmaturen

Thermostatköpfe mit Gasdampffühler



Danfoss Servicefühler Typ RA/V und RA/VL, begrenz- und blockierbar.

Temperaturbereich 5-26°C, passend für Ventilgehäuse RAV und RAVL mit Klemmring-anschluss.

- RAV (Hals-Innendurchmesser: 34 mm)
- RAVL (Hals-Innendurchmesser: 26 mm)


Thermostatköpfe mit Gasdampffühler

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypAusführungFarbeMin. Temp.
(° C)
Max. Temp.
(° C)
Kapillarrohr
(m)

RA/V
Fühler

013G2960 RA 2000Eingebauter Fühler für RAV VentileWeiß/RAL 9016526-
013G2962 RA 2000Fernfühler für RAV VentileWeiß/RAL 90165260-2

RA/VL
Fühler

013G2950 RA 2000Eingebauter Fühler für RAVL VentileWeiß/RAL 9016526-
013G2952 RA 2000Fernfühler für RAVL VentileWeiß/RAL 90165260-2


Dokumentation





Bedienungsanleitungen
 
Bedienungsanleitung RA 2000
RA2000_VIBTZ403.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIBTZ403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2017
 


Broschüren
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
VBHMS505_Danfoss_Waermekomfort_Endkundenbroschuere_04_2018.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VBHMS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/04 2018
 


Datenblätter
 
Voreinstellbare Ventileinsätze für ältere Ventilgehäuse
RAV_RAVL_Combi_Ventileinsatz_Sets_DB_01_2015_VKPJA103.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDUTY403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/01 2015
 


Handbücher
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur.-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 
Planungssicher und energieeffizient Mehrfamilienhäuser beheizen
VGLMA223_Planungssicher_energieeffizient_Mehrfamilienhäuser_beheizen_V2.pdf (20,6 Mb), Literatur.-Nr.: VGLMA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 27/06 2018