RA-DV dynamische Thermostatventile



Druckunabhängiges, voreinstellbares Ventilgehäuse in Durchgangs- und Eckform.

Das dynamische Thermostatventil RA-DV ist ein innovatives Heizkörperventile mit 2-in-1 Ventilkonstruktion. Es kombiniert ein thermostatisches Heizkörperventil mit einem Differenzdruckregler für die exakte Temperaturregelung und den automatischen hydraulischen Abgleich.


RA-DV dynamische Thermostatventile

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeBauformVentildimension
(DN)
Ausschreibungstext

RA-DV

013G7711 RA-DVEck10 
013G7712 RA-DVDurchgang10 
013G7713 RA-DVEck15 
013G7714 RA-DVDurchgang15 
013G7721 RA-DVEck10 
013G7722 RA-DVDurchgang10 
013G7723 RA-DVEck15 
013G7724 RA-DVDurchgang15 
013G7855 dP toolDifferenzdruck-Werkzeug zur Pumpenoptimierung  


Dokumentation





Broschüren
 
Broschüre Förderung 2017
Danfoss_Folder_Foerderung_04_2017_VBLXF103.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VBLXF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2017
 
Danfoss Dynamic Valve: Die einfache Lösung für Ihren Arbeitsalltag
RA-DV_Dynamic Valve_Flyer_Sep2014_VBGWN203.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWN203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Dynamic Valve - Broschüre für Wohnungsbaugesellschaften
RA-DV_Wohnbaubroschüre__07_2016_VBGWM303.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWM303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/07 2016
 
Dynamic Valve - Broschüre für Wohnungsbaugesellschaften
VBGWM323 Dynamic Valve_4 S_A4_effizientes Heizen_V1_LR.PDF (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWM323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 02/09 2016
 
Dynamic Valve - Hauptbroschüre
RA-DV_Hauptbroschüre_07_2016_VBGWL403.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWL403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/07 2016
 
Dynamic Valve - Hauptbroschüre
VBGWL423 Dynamic Valve_12 S_A4_V1_LR.PDF (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWL423, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 02/09 2016
 
Heizungsoptimierung für mehr Komfort und Energieeinsparung
Hydraulischer Abgleich_Duenndruck_Endkunden_09_2015_VBGWV103.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBGWV103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/08 2015
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
Leitfaden_Hydraulischer Abgleich_PB_06_2017_VBSXN303.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/06 2017
 
Produktinformation| RA-N, RA-DV
VBLXB123 RA-N, RA-DV Flyer_2_LR.PDF (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBLXB123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 07/06 2016
 


Datenblätter
 
Dynamic Valve™ RA-DV, Druckunabhängiges, voreinstellbares Ventilgehäuse
RA-DV_VDGWJ403.pdf (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDGWJ403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/06 2016
 
Dynamic Valve™ RA-DV, Druckunabhängiges, voreinstellbares Ventilgehäuse
RA-DV_VDGWJ423.pdf (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDGWJ423, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 09/06 2016
 


Diverse kaufm. Infos
 
Webinar anmeldung
Webinar_anmeldung.pdf (0,0 Mb), Literatur.-Nr.: VRGWB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/06 2015
 


Handbücher
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur.-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 
Planungssicher und energieeffizient Mehrfamilienhäuser beheizen
VGLMA223_Planungssicher_energieeffizient_Mehrfamilienhäuser_beheizen.pdf (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VGLMA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 29/05 2017
 


Instruktionen
 
Service Kit for RA-DV Dynamic Valve™
RA-DV_Service-Kit_VIGWK36V A4.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIGWK36V, Sprache: (6V) GB,DE,FR,NL,CN,PL, Erscheinungsdatum: 06/03 2015
 


Kataloge
 
Heizkörperthermostate - Standardprogramm
Datenblattsammlung Standardthermostate_01_2015_VKJPA103.pdf (12,6 Mb), Literatur.-Nr.: VKJPA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/01 2015
 


Seminarmitschriften
 
Leitfaden zur Optimierung des Durchflusses und Differenzdrucks
RA-DV_Leitfaden zur Optimierung von Durchfluss u. Differenzdruck_06_2014_VFGWG103.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VFGWG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/06 2014
 
Neue Methoden zum hydraulischen Abgleich von Zweirohranlagen: RA-DV und MAGNA3
VFGWK103 Tech Paper_LR.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VFGWK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/12 2015