ASV-PV Differenzdruckregler



ASV-PV ist ein Strangdifferenzdruckregler, der einen konstanten Differenzdruck über der Anlage sichert. ASV-PV kann auf einen Sollwert des Differenzdruckes von 0,05 und 0,25 bar (5 und 25 kPa) eingestellt werden. Werkseitig ist ein Sollwert von 0,1 bar (10 kPa) eingestellt. Der Regler ist für den Einbau im Rücklauf vorgesehen und beinhaltet eine Absperrfunktion und einen Entleerungshahn.

ASV-PV Differenzdruckregler

Technische Daten



Bestell.-Nr.Dimensionen
(DN)
kvs
(m3/h)
Einstellbereich (Min)
(Q)
Einstellbereich (Max.)
(Q)
Max Diff.-Druck ü. das Ventil
(bar)
t max
(°C)
Max Betriebsdruck
(bar)

ASV-PV (AG)

003Z0611 DN 50 AG20.05251,512016
003Z0621 DN 50 AG20.020401,512016
003Z0631 DN 50 AG20.035751,512016
003Z0641 DN 50 AG20.0601001,512016


Dokumentation



11 Dokumente gefunden: 6 broschüren, 1 datenblätter und 4 instruktionen


Broschüren
 
ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen
VBA6Q323_ASV4G_A4_brochure_installer_AT.PDF (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBA6Q323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 29/08 2016
 
ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen
VBA6Q403_Broschüre Automatische Strangventile ASV_2018.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBA6Q403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/05 2017
 
Hohe Energeieffizienz_Vereinfachte Installation und Inbetriebnahme
VBA9E123_ASV4G_A4_automatische Strangventile_01_2018_LR.pdf.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VBA9E123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 24/04 2016
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
Leitfaden_Hydraulischer Abgleich_PB_06_2017_VBSXN303.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/06 2017
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
VBSXN603_Optimierung_2-Rohr-Bestandsanlagen_2018.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/05 2018
 
Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre
VBA7G403_Moderne Ventiltechnik_Übersicht Strangventile.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBA7G403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2018
 


Datenblätter
 
ASV (DN 15-100)
VDA6E403_ASV_DN15-100.pdf (3,0 Mb), Literatur.-Nr.: VDA6E403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/07 2014
 


Instruktionen
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIDVD200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/01 2017
 
ASV-PV (DN 65-100)
VIA6A31T_ASV-PV_DN65-100.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIA6A31T, Sprache: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 08/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (I)
VIA1I81T_ASV-PV_DN15-50_WEB.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIA1I81T, Sprache: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (P)
VIA1I87O_ASV-PV_DN15-50_PRN.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIA1I87O, Sprache: (7O) GB,DE,SE,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/01 2015