AB-PM druckunabhängige Regelventile



Strangdifferenzdruckregler mit Durchflussbegrenzung und integriertem Regelventil Typ AB-PM, einschließlich Impulsleitung 1,5 m und Anschlussnippel 3/8" AG, integrierte Absperrung mit rotem Handrad, max. Differenzdruck über dem Ventil 4 bar, Wassertemperatur 120°C, PN 16, Einbau im Vorlauf.


AB-PM druckunabhängige Regelventile

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypDifferenzdruckNennweiteMaximaler Durchfluss
(l/h)

AB-PM druckunabhängige Regelventile

003Z1402 AB-PM DN15 without test plugs 18 – 400PN 16300
003Z1403 AB-PM DN20 without test plugs 18 – 400PN16600
003Z1404 AB-PM DN25 without test plugs 18 – 400PN161200


Dokumentation





Broschüren
 
AB-PM Strangdifferenzdruckregler
AB-PM_PB_Sep2014_VBHRA203.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VBHRA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2014
 
Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre
VBA7G403_Moderne Ventiltechnik_Übersicht Strangventile.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBA7G403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2018
 


Datenblätter
 
AB-PM (DN 10-32)
VDC6X503_AB-PM_print.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDC6X503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2017
 
AB-PM (DN 40-100)
VDHRD103_AB-PM_DN40-100_LR.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDHRD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/06 2018
 
AB-PM-Anschlussset, DN 15–25, PN 16
VDHRB103_AB-PM_GlobalWesaSets_print.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDHRB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/07 2015
 


Instruktionen
 
AB-PM (DN 40-100)
VIHRC100_AB-PM_DN40-100.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIHRC100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 22/01 2018
 
AB-PM DN 10-32
VIA7F200_AB-PM_DN10-32.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIA7F200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 13/12 2016
 


Press Articles
 
Drei, die zueinander passen: Volumenstrom, Temperatur und Wärmebedarf, IKZ-Haustechnik 15/2014
IKZ 15_16 038 Drei, die.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VØGWC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/09 2014