FPHB 10



Der FPHB Ölvorwärmer wird zur Vorwärmung von Heizölen bis max. 10 cSt (mm²/s) verwendet. FPHB 10 ist für Ölbrenner bis 80 kW konstruiert.

FPHB 10

Technische Daten



Bestell.-Nr.Leistung
(Kg/h)
Hals
(mm)
AnschlussPTC Element
(°C)
Spannung
(V)
Thermostat
(°C)

FPHB 10

030N1220 1018,5G 1/82 x 12023060/32
030N1221 1018,2G 1/82 x 12023060/32
030N1224 1018,2M8 x 12 x 12023060/32
030N6220 1018,5G 1/82 x 12023060/32
030N6224 1018,2M8 x 12 x 12023060/32


Dokumentation



6 Dokumente gefunden: 3 broschüren, 2 datenblätter und 1 handbücher


Broschüren
 
Danfoss Ölvorwärmer FPHE
VBFBB203 Vorwaermer Brochure.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBFBB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/07 2013
 
Das Herz der Heizung
DKBDPB000A303.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBHBA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/03 2008
 
Ihre Ölheizung: Mehr "grün" im Tank, FPHE
Oil Preheater_leaflet_VBFBD103_2013.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VBFBD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/01 2013
 


Datenblätter
 
Ölvorwärmer FPHE 3, 5 und 10
FPHE_3_5_10_VDFBC203.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDFBC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/06 2014
 
Ölvorwärmer FPHE 3-LE und 5-LE
FPHE_3_5-LE_VDFBB203.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDFBB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/06 2014
 


Handbücher
 
Service Handbuch Danfoss Ölbrennerkomponenten
Servcieheft Brennerkomponenten_11-2017_VGGIA903.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VGGIA903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/01 2018