Elektrische Heizsysteme

Danfoss ECpipeguard Rohrbegleitheizungen



Selbstlimitierendes Heizband Danfoss ECpipeguard, mit Schutzgeflecht (Schutzklasse I), für den Frostschutz von Rohrleitungen, Verlegung am Rohr, Nennspannung 230 V, Überstromschutzsicherung 16 A bauseitiger RCD 30 mA FI-Schalter)

Danfoss ECpipeguard Rohrbegleitheizungen

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypWatt pro Meter
(Watts)
Kabellänge
(M)
Leistung (W)
(W)
Spannungsversorgung
(V)
Beschreibung

Danfoss ECpipeguard drum goods

088L1100 Danfoss ECpipeguard 10 (SLPG)(10°C) 10Meterware 220/230Zwei-Leiter
088L1105 Danfoss ECpipeguard 26 (SLPG)(10°C) 26Meterware 220/230Zwei-Leiter
088L1110 Danfoss ECpipeguard 33 (SLPG)(10°C) 33Meterware 220/230Zwei-Leiter


Dokumentation





Broschüren
 
Elektrische Rohrbegleitheizungen für Wasserrrohre und Dachrinnen
Elektrische Rohrbegleitheizungen_PB_Sep2014_VBAMC203.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBAMC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Leitfaden für die Auswahl und Auslegung - Rohrbegleitheizung
Elektrische Rohrbegleitheizung_Leitfaden_VBAME503_07.04.2017_interaktiv.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VBAME503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/05 2017
 


Datenblätter
 
Danfoss Connecto
VDKZG123_Connecto.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDKZG123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 26/07 2018
 
Danfoss SL Pipeguard
01 DB Pipeguard VD.AM.B1.23_10 2006.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDAMB123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 09/11 2006
 
ECpipeguard
VDKZK123_Pipeguard.pdf (15,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDKZK123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 26/07 2018
 
Selbstlimitierende Rohr-Begleitheizbänder SLPG
Datenblatt_ECpipeguard_SLPG_VD.AM.F2.03_04_2018.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDAMF203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/04 2018
 


Instruktionen
 
Anschlussgarnitur für Danfoss SLIG, SLPG und SLHW
Garnitur_SLIG-SLPG-SLWH_VIAMN103_hi-res.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIAMN103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/08 2011
 
Connecto Installationsanweisung
246742_DANFOSS_CONNECTO_def.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIAMK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/05 2011
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC503_DE.pdf (4,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIEGC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD403_DE.pdf (4,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIEXD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/10 2015
 


Referenzgeschichten
 
Rohrbegleitheizungen schützen vor Frost - IKZ 4/2012
Frostschutz_IKZ.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VZAMC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/03 2012