Elektrische Heizsysteme

Brauchwasserheizbänder



Selbstlimitierende Heizbänder EChotwatt zur Temperaturerhaltung von Warmwasserleitungen

Brauchwasserheizbänder

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypWatt pro Meter
(Watts)
Kabellänge
(M)
Leistung (W)
(W)
Spannungsversorgung
(V)

Danfoss EChotwatt drum goods

088L1360 Danfoss EChotwatt 45 (SLHW)(45°C) 7Meterware 220/230
088L1362 Danfoss EChotwatt 55 (SLHW)(55°C) 9Meterware 220/230
088L1364 Danfoss EChotwatt 70 (SLHW)(70°C) 12Meterware 220/230


Dokumentation





Broschüren
 
Elektrische Rohrbegleitheizungen für Wasserrrohre und Dachrinnen
Elektrische Rohrbegleitheizungen_PB_Sep2014_VBAMC203.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBAMC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Leitfaden für die Auswahl und Auslegung - Rohrbegleitheizung
Elektrische Rohrbegleitheizung_Leitfaden_VBAME503_07.04.2017_interaktiv.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VBAME503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/05 2017
 


Datenblätter
 
Danfoss Connecto
VDKZG123_Connecto.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDKZG123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 26/07 2018
 
EChotwatt
VDKZI123_EChotwatt.pdf (13,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDKZI123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 26/07 2018
 
Selbstlimitierende Heizbänder SLHW zur Temperaturerhaltung in Warmwasserleitungen
Datenblatt_EChotwatt_SLHW_VD.AM.D2.03_2018.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDAMD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/04 2018
 


Instruktionen
 
Anschlussgarnitur für Danfoss SLIG, SLPG und SLHW
Garnitur_SLIG-SLPG-SLWH_VIAMN103_hi-res.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIAMN103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/08 2011
 
Connecto Installationsanweisung
246742_DANFOSS_CONNECTO_def.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIAMK103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/05 2011
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC503_DE.pdf (4,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIEGC503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD403_DE.pdf (4,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIEXD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/10 2015
 


Referenzgeschichten
 
Elektrische Begleitheizung in der Warmwasserversorgung - Das Plus an Komfort
Das Plus an Komfort.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VZAMA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/06 2008
 
Rohrbegleitheizungen schützen vor Frost - IKZ 4/2012
Frostschutz_IKZ.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VZAMC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/03 2012