Motorstellventile

AMD 613/623 (AS)



Die AMD 613/613 (AS) sind 2/3 Punkt Antriebe, 623/623 (AS) sind modulierende Antriebe. Sie verfügen alle über eine Federrückstellfunktion und werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenanwendungen eingesetzt (HVAC).

Die Antriebe werden zur Regelung von Lüftungsklappen mit einem 90° Rotationswinkel eingesetzt. Die AS Version beinhaltet zwei eingebaute Hilfsschalter.


AMD 613/623 (AS)

Technische Daten



Bestell.-Nr.Versorgungsspannung
(V ac)
StellsignalDrehmoment
(Nm)
Drehgeschwindigkeit
(s)
Sicherheitsfunktion

AMD 613

082H1154 242/3-Punkt20150Nein
082H1156 2302/3-Punkt20150Nein

AMD 613 AS

082H1155 242/3-Punkt20150Nein
082H1157 2302/3-Punkt20150Nein

AMD 623

082H1158 24Stetig20150Nein

AMD 623 AS

082H1159 24Stetig20150Nein


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 1 datenblätter und 1 instruktionen


Datenblätter
 
AMD 613, 623
VDIRE303-AMD_613,623.pdf (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDIRE303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/04 2016
 


Instruktionen
 
AMD 613(AS), 623(AS)
VIBOG20M_AMD_613_623.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIBOG20M, Sprache: (0M) GB,DE,TR, Erscheinungsdatum: 11/01 2016