Motorstellventile

AMD 610/620 / 710/720 / 810/820 (AS)



Die AMD 610/710/810 (AS) sind 2/3 Punkt Antriebe, 620/720/820 (AS) sind modulierende Antriebe. Sie werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenanwendungen eingesetzt (HVAC).

Die Antriebe werden zur Regelung von Lüftungsklappen mit einem 90° Rotationswinkel eingesetzt. Die AS Version beinhaltet zwei eingebaute Hilfsschalter.


AMD 610/620 / 710/720 / 810/820 (AS)

Technische Daten



Bestell.-Nr.Versorgungsspannung
(V ac)
StellsignalDrehmoment
(Nm)
Drehgeschwindigkeit
(s)
Sicherheitsfunktion

AMD 610

082H1118 242/3-Punkt20150Nein
082H1120 2302/3-Punkt20150Nein

AMD 610 AS

082H1119 242/3-Punkt20150Nein
082H1121 2302/3-Punkt20150Nein

AMD 620

082H1122 24Stetig20150Nein

AMD 620 AS

082H1123 24Stetig20150Nein

AMD 710

082H1124 242/3-Punkt30150Nein
082H1126 2302/3-Punkt30150Nein

AMD 710 AS

082H1125 242/3-Punkt30150Nein
082H1127 2302/3-Punkt30150Nein

AMD 720

082H1128 24Stetig30150Nein

AMD 720 AS

082H1129 24Stetig30150Nein

AMD 810

082H1130 242/3-Punkt40 150Nein
082H1132 2302/3-Punkt40 150Nein

AMD 810 AS

082H1131 242/3-Punkt40150Nein
082H1133 2302/3-Punkt40150Nein

AMD 820

082H1134 24Stetig40150Nein

AMD 820 AS

082H1135 24Stetig40 150Nein


Dokumentation



3 Dokumente gefunden: 2 datenblätter und 1 instruktionen


Datenblätter
 
AMD 610, 620, 710, 720, 810, 820
VDIRF103_AMD_610_620_710_720_810_820.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDIRF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/11 2013
 
AMD_610_620_710_720_810_820
VDIRF102_AMD_610_620_710_720_810_820.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDIRF102, Sprache: Englisch, Erscheinungsdatum: 27/09 2013
 


Instruktionen
 
AMD 610(AS), 620(AS), 710(AS), 720(AS), 810(AS), 820(AS)
VIBOH10M_AMD_610,620,710,720,810,820.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIBOH10M, Sprache: (0M) GB,DE,TR, Erscheinungsdatum: 27/09 2013