Motorstellventile

AMD 413/423 (AS)



Die AMD 413/423 (AS) sind 2/3 Punkt Antriebe, 423/423 (AS) sind modulierende Antriebe. Sie verfügen alle über eine Federrückstellfunktion und werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenanwendungen eingesetzt (HVAC).

Die Antriebe werden zur Regelung von Lüftungsklappen mit einem 90° Rotationswinkel eingesetzt. Die AS Version beinhaltet zwei eingebaute Hilfsschalter.


AMD 413/423 (AS)

Technische Daten



Bestell.-Nr.Versorgungsspannung
(V ac)
StellsignalDrehmoment
(Nm)
Drehgeschwindigkeit
(s)
Sicherheitsfunktion

AMD 413

082H1148 242/3-Punkt1075Ja
082H1150 2302/3-Punkt1075Ja

AMD 413 AS

082H1149 242/3-Punkt1075Ja
082H1151 2302/3-Punkt1075Ja

AMD 423

082H1152 24Stetig10150Ja

AMD 423 AS

082H1153 24Stetig10150Ja


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 1 datenblätter und 1 instruktionen


Datenblätter
 
AMD 413, 423
VDIRD103_AMD 413,423.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VDIRD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/11 2013
 


Instruktionen
 
AMD 413(AS), 423(AS)
VIBOF10M_AMD_413_423.pdf (1,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIBOF10M, Sprache: (0M) GB,DE,TR, Erscheinungsdatum: 27/09 2013