Motorstellventile

AMD 210/220 / 310 / 420 / 510/520 (AS)



Die AMD 210/310/510 (AS) sind 2/3 Punkt Antriebe, 220/420/520 (AS) sind modulierende Antriebe. Sie werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenanwendungen eingesetzt (HVAC).

Die Antriebe werden zur Regelung von Lüftungsklappen mit einem 90° Rotationswinkel eingesetzt. Die AS Version beinhaltet einen eingebauten Hilfsschalter.


AMD 210/220 / 310 / 420 / 510/520 (AS)

Technische Daten



Bestell.-Nr.Versorgungsspannung
(V ac)
StellsignalDrehmoment
(Nm)
Drehgeschwindigkeit
(s)
Sicherheitsfunktion

AMD 210

082H1100 242/3-Punkt5120Nein
082H1102 2302/3-Punkt5120Nein

AMD 210 AS

082H1101 242/3-Punkt5120Nein
082H1103 2302/3-Punkt5120Nein

AMD 220

082H1104 24Stetig5100Nein

AMD 220 AS

082H1105 24Stetig5100Nein

AMD 310

082H1106 242/3-Punkt8120Nein
082H1108 2302/3-Punkt8120Nein

AMD 310 AS

082H1107 242/3-Punkt8120Nein
082H1109 2302/3-Punkt8120Nein

AMD 420

082H1110 24Stetig10150Nein

AMD 420 AS

082H1111 24Stetig10100Nein

AMD 510

082H1112 242/3-Punkt15150Nein
082H1114 2302/3-Punkt15150Nein

AMD 510 AS

082H1113 242/3-Punkt15120Nein
082H1115 2302/3-Punkt15120Nein

AMD 520

082H1116 24Stetig15150Nein

AMD 520 AS

082H1117 24Stetig15100Nein


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 1 datenblätter und 1 instruktionen


Datenblätter
 
AMD 210, 220, 310, 420, 510
VDIRC303_AMD_210_220_310_420_510_520.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VDIRC303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/04 2016
 


Instruktionen
 
AMD 210(AS), 220(AS), 310(AS), 320(AS), 510(AS), 520(AS)
VIBOE10M_AMD 210, 220, 310, 420, 510, 520.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIBOE10M, Sprache: (0M) GB,DE,TR, Erscheinungsdatum: 27/09 2013