Motorstellventile

AMD 113/123/213/223 (AS)



Die AMD 113/213 (AS) sind 2/3 Punkt Antriebe, 123/223 (AS) sind modulierende Antriebe. Sie verfügen alle über eine Federrückstellfunktion und werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenanwendungen eingesetzt (HVAC).

Die Antriebe werden zur Regelung von Lüftungsklappen mit einem 90° Rotationswinkel eingesetzt. Die AS Version beinhaltet zwei eingebaute Hilfsschalter.


AMD 113/123/213/223 (AS)

Technische Daten



Bestell.-Nr.Versorgungsspannung
(V ac)
StellsignalDrehmoment
(Nm)
Drehgeschwindigkeit
(s)
Sicherheitsfunktion

AMD 113

082H1136 242/3-Punkt340Ja
082H1138 2302/3-Punkt340Ja

AMD 113 AS

082H1137 242/3-Punkt340Ja
082H1139 2302/3-Punkt340Ja

AMD 123

082H1140 24Stetig3100Ja

AMD 123 AS

082H1141 24Stetig3100Ja

AMD 213

082H1142 242/3-Punkt575Ja
082H1144 2302/3-Punkt575Ja

AMD 213 AS

082H1143 242/3-Punkt575Ja
082H1145 2302/3-Punkt575Ja

AMD 223

082H1146 24Stetig5100Nein

AMD 223 AS

082H1147 24Stetig5100Nein


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 1 datenblätter und 1 instruktionen


Datenblätter
 
AMD 113, 123, 213
VDIRB103_AMD 113,123,213,223.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDIRB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/11 2013
 


Instruktionen
 
AMD 113(AS), 123(AS), 213(AS), 223(AS)
VIBOD10M_AMD 113,123,213,223.pdf (1,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIBOD10M, Sprache: (0M) GB,DE,TR, Erscheinungsdatum: 27/09 2013