XB 61 H/L/M, 1-Kreis



XB61 ist ein kupfergelöteter Mikro-Plattenwärmeübertrager konzipiert und konfiguriert für Fernwärme-, Fernkälte- und andere Heizungsanwendungen.

XB 61 H/L/M, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell.-Nr.Variantemax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschlussgrößeAnzahl
Kreise
Plattenanzahl

XB 61H-1 SB

004B1925 XB 61H-1-30 SB25A-GewindeG 2 A130
004B1926 XB 61H-1-36 SB25A-GewindeG 2 A136
004B1927 XB 61H-1-40 SB25A-GewindeG 2 A140
004B1928 XB 61H-1-50 SB25A-GewindeG 2 A150
004B1929 XB 61H-1-60 SB25A-GewindeG 2 A160
004B1930 XB 61H-1-70 SB25A-GewindeG 2 A170
004B1931 XB 61H-1-80 SB25A-GewindeG 2 A180
004B3452 XB 61H-1-90 SB25A-GewindeG 2 A190
004B3453 XB 61H-1-100 SB25A-GewindeG 2 A1100
004B3454 XB 61H-1-110 SB25A-GewindeG 2 A1110
004B3455 XB 61H-1-120 SB25A-GewindeG 2 A1120
004B3456 XB 61H-1-140 SB25A-GewindeG 2 A1140
004B3457 XB 61H-1-160 SB25A-GewindeG 2 A1160
004B3458 XB 61H-1-180 SB25A-GewindeG 2 A1180
004B3459 XB 61H-1-200 SB25A-GewindeG 2 A1200

XB 61L-1 SB

004B1906 XB 61L-1-30 SB25A-GewindeG 2 A130
004B1907 XB 61L-1-36 SB25A-GewindeG 2 A136
004B1908 XB 61L-1-40 SB25A-GewindeG 2 A140
004B1909 XB 61L-1-50 SB25A-GewindeG 2 A150
004B1910 XB 61L-1-60 SB25A-GewindeG 2 A160
004B1911 XB 61L-1-70 SB25A-GewindeG 2 A170
004B1912 XB 61L-1-80 SB25A-GewindeG 2 A180
004B3436 XB 61L-1-90 SB25A-GewindeG 2 A190
004B3437 XB 61L-1-100 SB25A-GewindeG 2 A1100
004B3438 XB 61L-1-110 SB25A-GewindeG 2 A1110
004B3439 XB 61L-1-120 SB25A-GewindeG 2 A1120
004B3440 XB 61L-1-140 SB25A-GewindeG 2 A1140
004B3441 XB 61L-1-160 SB25A-GewindeG 2 A1160
004B3442 XB 61L-1-180 SB25A-GewindeG 2 A1180
004B3443 XB 61L-1-200 SB25A-GewindeG 2 A1200

XB 61M-1 SB

004B1913 XB 61M-1-30 SB25A-GewindeG 2 A130
004B1914 XB 61M-1-36 SB25A-GewindeG 2 A136
004B1915 XB 61M-1-40 SB25A-GewindeG 2 A140
004B1916 XB 61M-1-50 SB25A-GewindeG 2 A150
004B1917 XB 61M-1-60 SB25A-GewindeG 2 A160
004B1918 XB 61M-1-70 SB25A-GewindeG 2 A170
004B1919 XB 61M-1-80 SB25A-GewindeG 2 A180
004B3444 XB 61M-1-90 SB25A-GewindeG 2 A190
004B3445 XB 61M-1-100 SB25A-GewindeG 2 A1100
004B3446 XB 61M-1-110 SB25A-GewindeG 2 A1110
004B3447 XB 61M-1-120 SB25A-GewindeG 2 A1120
004B3448 XB 61M-1-140 SB25A-GewindeG 2 A1140
004B3449 XB 61M-1-160 SB25A-GewindeG 2 A1160
004B3450 XB 61M-1-180 SB25A-GewindeG 2 A1180
004B3451 XB 61M-1-200 SB25A-GewindeG 2 A1200


Dokumentation





Broschüren
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Datenblätter
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB61
VDGSJ303_Heat_exchanger_XB61.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSJ303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/09 2017
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012