Strangregulierventile

ASV-PV Differenzdruckregler mit Flanschanschluss



Strangdifferenzdruckregler Typ ASV-PV, Gehäuse aus Gusseisen, EM-GJL250 (GG25), einschließlich Impulsleitung 1,5 m und Anschlussnippel für MSV-F2, integrierter Absperrung mit blauem Handrand, max. Differendruck über dem Ventil 2,5 bar, max. Wassertemperatur 120 °C, PN 16.

ASV-PV Differenzdruckregler mit Flanschanschluss

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeDimensionen
(DN)
Einstellbereich (Min)
(Q)
Einstellbereich (Max.)
(Q)
kvs
(m3/h)
t max
(°C)
Max Betriebsdruck
(bar)
Max Diff.-Druck ü. das Ventil
(bar)

ASV-PV Flansch

003Z0623 ASV-PVDN 65 202048.0120162.5
003Z0624 ASV-PVDN 80 204063.0120162.5
003Z0625 ASV-PVDN 100 304076.0120162.5
003Z0633 ASV-PVDN 65 357548.0120162.5
003Z0634 ASV-PVDN 80357563.0120162.5
003Z0635 ASV-PVDN 100357576.0120162.5
003Z0643 ASV-PVDN 656010048.0120162.5
003Z0644 ASV-PVDN 806010063.0120162.5
003Z0645 ASV-PVDN 1006010076.0120162.5


Dokumentation



9 Dokumente gefunden: 5 broschüren, 2 datenblätter und 2 instruktionen


Broschüren
 
ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen
VBA6Q323_ASV4G_A4_brochure_installer_AT.PDF (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBA6Q323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 29/08 2016
 
ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen
VBA6Q403_Broschüre Automatische Strangventile ASV_2018.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBA6Q403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/05 2017
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
Leitfaden_Hydraulischer Abgleich_PB_06_2017_VBSXN303.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/06 2017
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
VBSXN603_Optimierung_2-Rohr-Bestandsanlagen_2018.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/05 2018
 
Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre
VBA7G403_Moderne Ventiltechnik_Übersicht Strangventile.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBA7G403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2018
 


Datenblätter
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J303_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDA9J303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/05 2019
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E703_ASV-PV_DN50-100.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDA6E703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2019
 


Instruktionen
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIDVD200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/01 2017
 
ASV-PV (DN 65-100)
VIA6A31T_ASV-PV_DN65-100.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIA6A31T, Sprache: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 08/01 2015