ASV-BD Strangregulierventil



Strangregulier- und Messventil Typ ASV-BD für Strangdifferenzdruckregler, mit Anschlussmöglichkeit für die Impulsleitung, präzise Feineinstellung mit digitaler Skala, Messung und Entleerung von Vor- und Rücklauf über eine drehbare Serviceeinheit, integrierter Kugelhahn mit Stellungsanzeige zur Absperrung, Medientemperatur -20 bis 120°C, inkl. schwarzer EPP-Isolierschale bis 120°C.



ASV-BD Strangregulierventil

Technische Daten



Bestell.-Nr.Dimensionen
(DN)
kvs
(m3/h)
Max Betriebsdruck
(bar)
Max Diff.-Druck ü. das Ventil
(bar)
t max
(°C)

ASV-BD Strangregulierventile

003Z4041 DN 15 IG3.0202,5120
003Z4042 DN 20 IG6.0202,5120
003Z4043 DN 25 IG9.5202,5120
003Z4044 DN 32 IG18202,5120
003Z4045 DN 40 IG26202,5120
003Z4046 DN 50 IG40202,5120


Dokumentation



9 Dokumente gefunden: 5 broschüren, 2 datenblätter und 2 instruktionen


Broschüren
 
ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen
VBA6Q323_ASV4G_A4_brochure_installer_AT.PDF (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBA6Q323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 29/08 2016
 
ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen
VBA6Q403_Broschüre Automatische Strangventile ASV_2018.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBA6Q403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/05 2017
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
Leitfaden_Hydraulischer Abgleich_PB_06_2017_VBSXN303.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/06 2017
 
Leitfaden zur Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand
VBSXN603_Optimierung_2-Rohr-Bestandsanlagen_2018.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBSXN603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/05 2018
 
Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre
VBA7G403_Moderne Ventiltechnik_Übersicht Strangventile.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBA7G403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2018
 


Datenblätter
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J303_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDA9J303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/05 2019
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E703_ASV-PV_DN50-100.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDA6E703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2019
 


Instruktionen
 
ASV-BD DN15 - 50, PN 20 Installation Guide
ASV-BD_013R9507_VIA6B22M.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIA6B22M, Sprache: (2M) DK,GB,DE,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 08/01 2015
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIDVD200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/01 2017