DEVIreg™ Touch



DEVIreg™ Touch kann so einfach und intuitiv bedient werden wie ein Smartphone.

Sein 2-Zoll-Touchscreen in ansprechendem Design bietet neben der komfortablen Bedienung viele Möglichkeiten, um den Energie-verbrauch zu reduzieren.

DEVIreg™ Touch ist der erste Regler für die elektrische Fußbodenheizung von Devi, der per Touchscreen bedient werden kann. Er ist kompatibel mit vielen verschiedenen Schalter-programmen und Bodenfühlern. Sie können ihn in der Renovierung problemlos, kostengünstig und mit nur minimalem Aufwand in bestehende Systeme integrieren.

Die speziell entwickelte 2-teilige Konstruktion macht die Installation kinderleicht.

Eigenschaften:

- Intuitive Bedienung
- Passend zu verschiedenen Schalterprogrammen
- Patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen
- Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp
- für Holzböden geeignet
- Optionale Einstellung per Code für Mehrfach-Installationen
- Kompatibel mit NTC-Bodenfühlern diverser Hersteller
- Patentiertes Aus- und Einlesen des Einstellungcodes
- Fernwartung per Einstellcode
- Webbasiertes Garantie-Austauschsystem
- Energieverbrauchsanzeige
- Fensteröffnungserkennung
- Urlaubs- und Abwesenheitseinstellungen
- 5 Jahre Garantie

Anwendungen:

- Regelung von elektrischen und warmwassergeführten Fußbodenheizungen

- Raumtemperaturregelung von Konvektoren, Heizpanelen, Radiatoren, etc.


DEVIreg™ Touch

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypBeschreibungOhmsche Last
(W)
Schutzart

DEVIreg™ Touch

140F1064 Devireg™ Touchreinweiß mit Rahmen RAL901016 A / 368021
140F1069 Devireg™ Touchschwarz mit Rahmen RAL900516 A / 368021
140F1071 Devireg™ Touchpolarweiß mit Rahmen RAL901616 A / 368021


Dokumentation





Bedienungsanleitungen
 
DEVIreg Touch Bedienungsanleitung
DEVIregTouch_X012794_VUGDB203.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VUGDB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/07 2012
 


Broschüren
 
Auswahlhilfe - DEVIreg™ Thermostate
DEVIreg_Selection_2018_VBMHA103.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VBMHA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/07 2018
 
DEVIreg Touch Endkunden Broschüre
DEVIreg_Touch_VBGDC103_EU_hand-out_DE_high-res.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VBGDC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/06 2012
 
Touchdown! Devireg Touch installer brochure
DEVIreg_Touch_VBGDB123_Installer_Brochure_low-res.pdf (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VBGDB123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 23/05 2012
 


Datenblätter
 
DEVImat™ Set 150
VDJUI223-DEVImat Set150.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VDJUI223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 06/08 2019
 
DEVIreg™ Touch
VDIIB423-DEVIreg Touch.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDIIB423, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 25/04 2018
 


Instruktionen
 
DEVIreg Touch Instructions
DEVIregTouch_X012795_VIGDU203.pdf (7,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIGDU203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/07 2012
 


Multimedia
 
DEVIreg Touch Video
DEVIreg Touch Introduction video DE.mp4 (129,2 Mb), Literatur.-Nr.: VVHYA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/06 2012