DSA 1 MINI



Die DSA 1 MINI ist eine innovative Kompaktstation für Fernwärmesysteme. Übergabestation zum indirekten Anschluss an die Fernwärme in Mikro- und Makronetzen.

DSA 1 MINI

Technische Daten



Bestell.-Nr.VariantePNMax. VLTemp.
(°C)
Leistung
(kW)
Regelung

DSA 1 MINI

004F4409 DSA 1 MINI LT, ECL 310, 110 mm1611016Elektronisch
004F4411 DSA 1 MINI HT, ECL 310, 110 mm1613016Elektronisch
004F4413 DSA 1 MINI LT, ECL 310, 110 mm1611030Elektronisch
004F4415 DSA 1 MINI HT, ECL 310, 110 mm 1613030Elektronisch
004F4417 DSA 1 MINI LT, ECL 310, 110 mm1611042Elektronisch
004F4419 DSA 1 MINI HT, ECL 310, 110 mm 1613042Elektronisch
004F4421 DSA 1 MINI LT, ECL 310, 110 mm1611060Elektronisch
004F4423 DSA 1 MINI HT, ECL 310, 110 mm1613060Elektronisch
004F4425 DSA 1 MINI LT, ECL 310, 190 mm1611075Elektronisch
004F4427 DSA 1 MINI HT, ECL 310, 190 mm1613075Elektronisch
004F4429 DSA 1 MINI LT, ECL 310, 110 mm2511016Elektronisch
004F4431 DSA 1 MINI HT, ECL 310, 110 mm2513016Elektronisch
004F4433 DSA 1 MINI LT, ECL 310, 110 mm 2511030Elektronisch
004F4435 DSA 1 MINI HT, ECL 310, 110 mm 2513030Elektronisch
004F4437 DSA 1 MINI LT, ECL 310, 110 mm 2511042Elektronisch
004F4439 DSA 1 MINI HT, ECL 310, 110 mm2513042Elektronisch
004F4441 DSA 1 MINI LT, ECL 310, 110 mm2511060Elektronisch
004F4443 DSA 1 MINI HT, ECL 310, 110 mm 2513060Elektronisch
004F4445 DSA 1 MINI LT, ECL 310, 190 mm2511075Elektronisch
004F4447 DSA 1 MINI HT, ECL 310, 190 mm2513075Elektronisch


Dokumentation





Broschüren
 
Die richtige Station für jede Anwendung - energieeffizient und nachhaltig
VBJVB223_DH_Substation_Leaflet_AT_300718_lowres.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJVB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 01/08 2018
 


Datenblätter
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Braunschweig)
VDMGG103_DSA-1-MINI-fernwarme-braunschweig_180126_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDMGG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/01 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Bremen)
VDMPA103_DSA-1-MINI-fernwarme-bremen_180417_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDMPA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/04 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Erlangen)
VDMGI203_DSA-1-MINI-fernwarme-erlangen_180312_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDMGI203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Ilmenau)
VDMGE203_DSA-1-MINI-fernwarme-ilmenau_180312_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDMGE203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme München)
VDMPD103_DSA-1-MINI-fernwarme-munchen_181011_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDMPD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/10 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Neumünster)
VDLZR103_DSA-1-MINI-fernwarme-neumunster_180312_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDLZR103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Schwerin)
VDMGF203_DSA-1-MINI-fernwarme-schwerin_180312_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDMGF203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärme Werdau)
VDMGH203_DSA-1-MINI-fernwarme-werdau_180312_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDMGH203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Fernwärmestandards)
VDMGJ203_DSA-1-MINI-niedertemperaturstandards_181114_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDMGJ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/11 2018
 
DSA 1 MINI (Var.: Fernwärme Kiel)
VDMGA203_DSA-1-MINI-fernwarme-kiel_180312_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDMGA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI (Vattenfall Hamburg)
VDLZQ203_DSA-1-MINI-vattenfall_180425_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDLZQ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/04 2018
 
DSA 1 MINI biomass AT/IT
VDLZN303_DSA-1-MINI-biomass-AT-IT_180725_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDLZN303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 25/07 2018
 
DSA 1 MINI biomass DE
VDLZO303_DSA-1-MINI-biomass-DE_180312_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDLZO303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI Fernwarme ENBW Stuttgart
VDMGC203_DSA-1-MINI-fernwarme-enbw-stuttgart_180312_lores.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDMGC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/03 2018
 
DSA 1 MINI Fernwärme Flensburg
VDMPI103_DSA-1-MINI-fernwarme-flensburg_181220_lores.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDMPI103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/12 2018
 
DSA 1 MINI Fernwärme Geesthacht
VDMPM103_DSA-1-MINI-fernwarme-geesthacht_190404_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDMPM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/04 2019
 
DSA 1 MINI Fernwärme Wolfsburg
VDMPL103_DSA-1-MINI-fernwarme-wolfsburg_190304_lores.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VDMPL103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/03 2019
 


Deklarationen
 
EU declaration for substation DSA 1 MINI
VJLZF25B EU declaration for substation DSA 1 MINI EN.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VJLZF25B, Sprache: (5B) GB,DE, Erscheinungsdatum: 30/06 2017
 


Handbücher
 
Planungssicher und energieeffizient Mehrfamilienhäuser beheizen
VGLMA223_Planungssicher_energieeffizient_Mehrfamilienhäuser_beheizen_V2.pdf (20,6 Mb), Literatur.-Nr.: VGLMA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 27/06 2018
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Fernwärmeübergabestation DSA 1 MINI
VILZS403_Fernwarmeubergabestation-DSA-1-MINI_190220_lores.pdf (18,3 Mb), Literatur.-Nr.: VILZS403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/02 2019
 
Safety note
VIJVA10T_Safety-Note-141010.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIJVA10T, Sprache: (0T) GB,DE,NL,SE,FI,LT,SI,SK,HR,HU,CZ,SER,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 13/10 2014
 
Termix AT BTD
VIJVY323_Termix_AT-BTD.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIJVY323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 15/03 2018
 


Produktblätter
 
DSA 1 MINI biomass AT/IT
VLLZN203_DSA-1-MINI-biomass-AT-IT_171012_lores.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VLLZN203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/10 2017
 
DSA 1 MINI biomass DE
VLLZO203_DSA-1-MINI-biomass-DE_170719_lores.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VLLZO203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 19/07 2017
 


Referenzgeschichten
 
Ist Feuer gleich Feuer? Warum sich Bleiburg für eine CO2 neutrale Fernwärme entschieden hat
VZGPA223_Fernwaerme_Bleiburg_CO2neutral.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VZGPA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 07/10 2014