Danfoss Link

Connect - Elektronischer Heizkörperthermostat mit Funktechnologie



Elektronischer Heizkörperthermostat mit Funktechnologie living connect, in Verbindung mit dem Zentralregler Danfoss Link CC. • Mit Display, einfache Bedienung • Fensteröffnungserkennung und Schließen des Heizkörperventils • Antiblockierfunktion der Ventilspindel • Selbstlernfunktion der Aufheizzeiten • Kindersicherung • Inklusive Batterien 2 x 1,5 V AA Alkaline, Lebensdauer ca. 2 Jahre • Geräuscharmer Schrittmotor • Übertragungsfrequenz 868,42 MHz, 2-Wege Kommunikation • Funkreichweite ca. 30 m • Übertragungsleistung

Connect - Elektronischer Heizkörperthermostat mit Funktechnologie

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypAusführungMin. Temp.
(° C)
Max. Temp.
(° C)
Kapillarrohr
(m)
AusschreibungstextVE

Connect Thermostat

014G0002 Danfoss Link™ Connect Connect RA + K (M30x1,5) Adapter. Connect und Danfoss Link - drahtlose Regelung     


Dokumentation





Anwendungsblätter
 
Anwendungsleitfaden Danfoss Link Produkte
Danfoss Link _Application Guide_09_2016_VAIDD403.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VAIDD403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/09 2016
 
Übersicht - Danfoss Link und Danfoss Link Connect Software-Versionen
Software_Uebersicht_Danfoss Link_living connect.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VAIDE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/03 2014
 


Broschüren
 
Danfoss Link Heizregelung - Ganz einfach clever heizen
VBFNJ623_Link_System_Fachbroschuere_01_2018_LR.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VBFNJ623, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 19/06 2017
 
Danfoss Link System - Ganz einfach clever heizen mit System
Danfoss Link System_Produktbroschüre_08_2016_VBFZA603.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBFZA603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 15/08 2016
 
Endkundenbroschüre Danfoss Link System
Danfoss Link System_Endkundenbroschüre_11_2016_VBFNK703.PDF (4,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBFNK703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/11 2016
 
Fachbroschüre Danfoss Link System
Danfoss Link System_Fachbroschüre_12_2017_VBFNJ903.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBFNJ903, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/01 2018
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
VBHMS505_Danfoss_Waermekomfort_Endkundenbroschuere_04_2018.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VBHMS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/04 2018
 
Intelligente Heizungsregelung_Danfoss Link..Schlafenszeit
VBIDQ803_Intelligente Heizungregelung_Danfoss_Link_2018.pdf (3,5 Mb), Literatur.-Nr.: VBIDQ803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/07 2018
 
living by Danfoss - wie Sie am besten Energie einsparen
VBIDQ223_living_by_Danfoss_EU_saving_brochure_M65_6p_2014_CS4_LR.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VBIDQ223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 04/12 2014
 
Living by Danfoss Endkunden Broschüre
VBFNK323_living_by_Danfoss_EU_brochure_8p_2014_CS4_v2_LR.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VBFNK323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 04/12 2014
 


Datenblätter
 
Danfoss Link Connect, elektronischer Heizkörperthermostat
Danfoss Link Connect_DB_06_2015_VDFNS403.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDFNS403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/06 2015
 
living connect®, elektronischer Heizkörperthermostat
VDFNS423_Living-connect.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDFNS423, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 17/09 2013
 


Handbücher
 
Gerätetechnische Informationen für den Fachmann - Heizkörperthermostate
Danfoss_GTI-Broschuere_09_2016_VGSXA403.pdf (3,4 Mb), Literatur.-Nr.: VGSXA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/09 2016
 
Planungssicher und energieeffizient Mehrfamilienhäuser beheizen
VGLMA223_Planungssicher_energieeffizient_Mehrfamilienhäuser_beheizen_V2.pdf (20,6 Mb), Literatur.-Nr.: VGLMA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 27/06 2018
 


Instruktionen
 
Danfoss Link CC Instruktion
DanfossLink_CC_Installation_international.pdf (8,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIFNZ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/07 2011
 
Danfoss Link Connect - Installations- und Bedienungsanleitung
living-connect_VIIDH103.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIIDH103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/11 2013
 
Danfoss Link HC Instruktion
Danfoss-Link_HC_Installation international.pdf (5,9 Mb), Literatur.-Nr.: VISPR103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/07 2011
 


Kurzanleitungen
 
living connect for OEM
living-connect_OEM_VQIDA15T_013R9563.pdf (3,2 Mb), Literatur.-Nr.: VQIDA15T, Sprache: (5T) DK,GB,DE,PL, Erscheinungsdatum: 26/11 2012
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9556_VQHMB69Y.pdf (1,1 Mb), Literatur.-Nr.: VQHMB69Y, Sprache: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Erscheinungsdatum: 06/02 2015
 


Zubehör



014G0250 Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge, Adapter und Austauschabdeckungen.
014G0251 Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge, Adapter und Austauschabdeckungen.
014G0252 Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge, Adapter und Austauschabdeckungen.

Verlinkte Produkte



Danfoss Link Danfoss Link™ ist ein neues, innovatives Regelsystem für Fußbodenheizungen. Das System besteht aus einer Zentraleinheit, die die Fühler und Thermostate des gesamten Hauses kontrolliert und regelt.