ECL Comfort 310



Bei dem ECL Comfort 310 handelt es sich um einen witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs- und Kühlsystemen.

Mithilfe der intelligenten ECL-Applikationsschlüssel kann der Regler eine Vielzahl an Anwendungen steuern. Bis zu 4 Kreise können geregelt werden.


ECL Comfort 310

Technische Daten



Bestell.-Nr.BezeichnungVersorgungsspannung
(Vac)
Relais-AusgängeFühler-Eingänge

ECL Comfort 310

087H3040 Universal-Hardware - 230 V a.c. Sockel/Einbausatz nicht inkludiert.230610
087H3050 Universal-Hardware - 230 V a.c. Ohne Display und Rad.Benötigt eine Fernbedienungseinheit. Sockel/Einbausatz nicht inkludiert.230610


Dokumentation





Anwendungsblätter
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB103_Application_guide_A230.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VALVB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/12 2018
 


Broschüren
 
ECL Comfort mit dem Einrad-Navigator und selbsterklärender Menüführung einfach und schnell ....
VBLGA203_Sep2014_LR.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBLGA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
ECL Comfort mit dem Einrad-Navigator und selbsterklärender Menüführung einfach und schnell ....
VBLGA223_Regler_ECL_Comfort_210_310.pdf (2,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBLGA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 30/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Steuern Sie Ihren ECL Comfort aus der Ferne und sparen Sie damit ab sofort Zeit und daher Geld
VBBKB203_ECL_Portal_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VBBKB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Steuern Sie Ihren ECL Comfort aus der Ferne und sparen Sie damit ab sofort Zeit und daher Geld
VBBKB223_ECL_Portal_Prospekt_LR.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBBKB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblätter
 
ECA 32 input/output extension module for ECL 310/310B
VDGUA403_ECA32.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VDGUA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/03 2018
 
ECA 35 input/output extension module for ECL 310/310B
VDJMA303_ECA35_rev2.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDJMA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/03 2018
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX503_ECL310_ECA30_31.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VDKTX503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/04 2018
 


Handbücher
 
Anwendungshandbuch für Regler der Serie ECL Comfort
VGGUA303_Sep2014.pdf (5,3 Mb), Literatur.-Nr.: VGGUA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Anwendungshandbuch für Regler der Serie ECL Comfort
VGGUA323_ECL_Handbook_Sep2014_lores.pdf (5,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGGUA323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 07/10 2014
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV303_ECA30_31.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUV303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2018
 
ECA 32, ECA 35 - 1 page instruction
087H9280_VILVE25B_IG_A5.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VILVE25B, Sprache: (5B) GB,DE, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECA 35 internal I/O module
087H9245_VIJMJ300_ECA35_module_IG.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMJ300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/05 2018
 
ECL 296 / 310 Modbus service guide
VILVH303_ECL296_310_Modbus_SG.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VILVH303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME400_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIJME400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Operating Guide
VIJMG303_A232_A332.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMG303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/11 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTZ600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A267 Installation Guide
087H9082_VIGUK300_A267_IG.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUK200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD300_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Literatur.-Nr.: VILGD300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210, 296 & 310, A210 - Estrichaufheizung OG
VIGUR403_A210_Estrich.pdf (2,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUR403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF403_A260.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VILGF403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Literatur.-Nr.: VILGI600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Operating Guide
VILGH403_A230NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGH403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/06 2017
 
ECL Comfort 210, A267 Operating Guide
VIGUG303_A267.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUG303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY303_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTY303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY303_ECL210_310_UG_punch_holes_printfile_rev2.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTY303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX503_A266.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTX503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUE600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA403_A214_A314.pdf (4,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
087H9052_VILGY300_A217_A317_IG.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VILGY300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 20/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU303_A217_A317.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VILGU303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
087H9027_VILGO500_A231_A331_IG.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGO500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VILGT300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR403_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGR403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Literatur.-Nr.: VILGW900, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS703_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGS703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUN500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 23/10 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Operating Guide
VIGUL303_A275_A375.pdf (4,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUL303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2018
 
ECL Comfort 310, 230 Volt, A362 installation guide
087H9292_VILVI300_A362_IG.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VILVI300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A302, Installation Guide
087H9141_VIGUS400_A302_IG.pdf (2,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUS400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A315, 24 V installation guide
087H9299_VILVK300_A315_IG.pdf (3,2 Mb), Literatur.-Nr.: VILVK300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 10/10 2018
 
ECL Comfort 310, A319 installation guide
087H9244_VIJMI400_A319_IG.pdf (1,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMI400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 06/12 2018
 
ECL Comfort 310, A319 Operating Guide
VIJML503_A319.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIJML503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/11 2018
 
ECL Comfort 310, A333, Installation Guide IG
087H9123_VIGUQ400_A333_IG.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUQ400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Installation Guide
087H9026_VILGN400_A361_IG.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: VILGN400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Operating Guide
VILGM303_A361.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VILGM303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/11 2018
 
ECL Comfort 310, A362 operating guide
VILVJ203_A362.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VILVJ203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/11 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Installation Guide
087H9057_VILGZ300_A367_IG.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VILGZ300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Operating Guide
VILGX303_A367NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGX303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 310, A368 Installation Guide
087H9019_VILGK500_A368_IG.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VILGK500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 13/07 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Installation Guide
087H9062_VIGUD600_A376_IG.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUD600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Operating Guide
VIGUB403_A376.pdf (2,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUB403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Installation Guide
087H9080_VIGUH500_A377_IG.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUH500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Operating Guide
VIGUF703_A377.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUF703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 310, application A390
VIGUZ503_A390.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUZ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2018
 
ECL Comfort 310, application A390 installation guide
087H9214_VIJMB400_A390_IG.pdf (2,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMB400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 03/05 2018
 
ECL Comfort 310, P314 Installation Guide
087H9240_VIJMH300_P314_IG.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMH300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/05 2018
 
ECL Comfort 310, P318 installation guide
087H9259_VIJMO600_P318_IG.pdf (2,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMO600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 27/06 2018
 
ECL Comfort 310, P318 Operating Guide
VIJMQ503_P318.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMQ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/09 2018
 
ECL Comfort 310, P330 Installation Guide IG
087H9101_VIGUP400_P330_IG.pdf (4,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUP400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, P330 Operating Guide
VIGUO423_P330.pdf (3,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUO423, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 27/09 2018
 
ECL Comfort 310, P348 installation guide
087H9275_VILVB200_P348_IG.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: VILVB200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, P501 installation guide
087H9246_VIJMK400_P501_IG.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMK400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/05 2018
 
ECL Comfort 310/310B, Installation Guide
087H9004_VILGB400_ECL_310_310B_IG.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGB400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 11/07 2018
 
ECL Portal - 5-step instructions
VIHXG203_ECL Portal 5-step instruction.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIHXG203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/02 2017
 
ECL Portal - 5-step instructions
VIHXG223_ECL Portal 5-step instruction.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIHXG223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 21/02 2017
 
OG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP303_Estrich.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMP303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/11 2018
 
OG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210 and 310
VIGUW303_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUW303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2018
 
Registering user account and ECL 310 to ECL Portal
VIHXE303_ECL_Portal_OG.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIHXE303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/12 2017
 
Registering user account and ECL 310 to ECL Portal
VIHXE323_ECL_Portal_OG.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIHXE323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 14/12 2017