Elektronische Heizungs- & Fernwärmeregler

ECL Comfort 210



Bei dem ECL Comfort 210 handelt es sich um einen witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs- und Kühlsystemen. Mithilfe der intelligenten ECL-Applikationsschlüssel kann der Regler eine Vielzahl an Anwendungen steuern. Bis zu 3 Kreise können geregelt werden.

ECL Comfort 210

Technische Daten



Bestell.-Nr.BezeichnungVersorgungsspannung
(Vac)
Relais-AusgängeFühler-Eingänge

ECL Comfort 210

087H3020 Universal-Hardware - 230 V a.c. Sockel/Einbausatz nicht inkludiert.23048
087H3030 Universal-Hardware - 230 V a.c. Ohne Display und Rad. Benötigt eine Fernbedienung Sockel/Einbausatz nicht inkludiert.23048


Dokumentation





Anwendungsblätter
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB103_Application_guide_A230.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VALVB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/12 2018
 


Broschüren
 
ECL Comfort mit dem Einrad-Navigator und selbsterklärender Menüführung einfach und schnell ....
VBLGA203_Sep2014_LR.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBLGA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
ECL Comfort mit dem Einrad-Navigator und selbsterklärender Menüführung einfach und schnell ....
VBLGA223_Regler_ECL_Comfort_210_310.pdf (2,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBLGA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 30/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblätter
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW703_ECL210_ECA30-31.pdf (1,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDKTW703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 21/02 2019
 


Handbücher
 
Anwendungshandbuch für Regler der Serie ECL Comfort
VGGUA323_ECL_Handbook_Sep2014_lores.pdf (5,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGGUA323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 07/10 2014
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA603_ECL_Handbook.pdf (18,4 Mb), Literatur.-Nr.: VGGUA603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/02 2019
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV303_ECA30_31.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUV303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME400_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIJME400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Operating Guide
VIJMG303_A232_A332.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMG303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/11 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTZ600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A267 Installation Guide
087H9082_VIGUK300_A267_IG.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUK200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD300_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Literatur.-Nr.: VILGD300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210, 296 & 310, A210 - Estrichaufheizung OG
VIGUR403_A210_Estrich.pdf (2,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUR403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF403_A260.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VILGF403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, 296, 310, A230 Operating Guide
VILGH503_A230NEW.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VILGH503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/08 2019
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Literatur.-Nr.: VILGI600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210, A260 Installation Guide
087H9014_VILGG300_A260_IG.pdf (2,2 Mb), Literatur.-Nr.: VILGG300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/03 2018
 
ECL Comfort 210, A267 Operating Guide
VIGUG303_A267.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUG303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2018
 
ECL Comfort 210/210B, Installation Guide
087H9003_VILGA400_ECL_210_210B_IG.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGA400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY303_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTY303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY303_ECL210_310_UG_punch_holes_printfile_rev2.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTY303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX503_A266.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTX503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUE600, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA403_A214_A314.pdf (4,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUA403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
087H9052_VILGY300_A217_A317_IG.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VILGY300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 20/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU303_A217_A317.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VILGU303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
087H9027_VILGO500_A231_A331_IG.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGO500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VILGT300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR403_A237_A337NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGR403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Literatur.-Nr.: VILGW900, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS703_A247_A347NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGS703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 20/09 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUN500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 23/10 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Operating Guide
VIGUL303_A275_A375.pdf (4,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUL303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/09 2018
 
Explanation of safety symbols DHS - safety guide
VILVF22D_icons_180809_hires.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VILVF22D, Sprache: (2D) GB,DE,FR,CN,RU, Erscheinungsdatum: 09/08 2018
 
OG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP303_Estrich.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMP303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/11 2018
 
OG for temp. limitation M/S (appendix), ECL 210, 296 and 310
VIGUW303_return_temperature_limitation_MS.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUW303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2018