ECL Comfort 210



Bei dem ECL Comfort 210 handelt es sich um einen witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs- und Kühlsystemen. Mithilfe der intelligenten ECL-Applikationsschlüssel kann der Regler eine Vielzahl an Anwendungen steuern. Bis zu 3 Kreise können geregelt werden.

ECL Comfort 210

Technische Daten



Bestell.-Nr.BezeichnungVersorgungsspannung
(Vac)
Relais-AusgängeFühler-Eingänge

ECL Comfort 210

087H3020 Universal-Hardware - 230 V a.c. Sockel/Einbausatz nicht inkludiert.23048
087H3030 Universal-Hardware - 230 V a.c. Ohne Display und Rad. Benötigt eine Fernbedienung Sockel/Einbausatz nicht inkludiert.23048


Dokumentation





Broschüren
 
ECL Comfort mit dem Einrad-Navigator und selbsterklärender Menüführung einfach und schnell ....
VBLGA203_Sep2014_LR.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBLGA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
ECL Comfort mit dem Einrad-Navigator und selbsterklärender Menüführung einfach und schnell ....
VBLGA223_Regler_ECL_Comfort_210_310.pdf (2,6 Mb), Literatur.-Nr.: VBLGA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 30/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblätter
 
ECL Comfort 210 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTW503_ECL210_ECA30-31.pdf (1,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDKTW503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/11 2016
 


Handbücher
 
Anwendungshandbuch für Regler der Serie ECL Comfort
VGGUA303_Sep2014.pdf (5,3 Mb), Literatur.-Nr.: VGGUA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Anwendungshandbuch für Regler der Serie ECL Comfort
VGGUA323_ECL_Handbook_Sep2014_lores.pdf (5,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGGUA323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 07/10 2014
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV103_ECA30_31.pdf (0,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUV103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/08 2013
 
ECL Comfort 210 & 310, A210 - Estrichaufheizung Instruktion
VIGUR203_A201_Estrich.pdf (3,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUR203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/04 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME300_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIJME300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/01 2017
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Installation Guide
VIJMG103_A232_A332.pdf (3,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/04 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
VIKTX303_A266.pdf (2,9 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTX303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/06 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Mounting Guide
087H9002_VIKTZ400_A266_MG.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTZ400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 15/04 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD200_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Literatur.-Nr.: VILGD200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210 and 310, A260 Installation Guide
VILGF203_A260.pdf (2,6 Mb), Literatur.-Nr.: VILGF203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 03/07 2015
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI400_A230_IG.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VILGI400, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 16/05 2017
 
ECL Comfort 210, A230 Operating Guide
VILGH403_A230NEW.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGH403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/06 2017
 
ECL Comfort 210, A260 Mounting Guide
087H9014_VILGG200_A260_MG.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGG200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 21/05 2015
 
ECL Comfort 210/210B, Installation Guide
087H9003_VILGA300_ECL_210_210B_IG.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGA300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210/310 User Guide
VIKTY203_ECL210_310_UG.pdf (2,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIKTY203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/06 2016
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Mounting Guide
087H9069_VIGUE500_A214_MG.pdf (4,2 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUE500, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 02/02 2015
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA303_A214_A314.pdf (4,8 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/03 2017
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
VILGU203_A217_A317.pdf (4,7 Mb), Literatur.-Nr.: VILGU203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/10 2012
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Mounting Guide
VILGY200_A217_A317.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VILGY200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 15/05 2012
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Mounting Guide
VILGO300_A231_A331_MG.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VILGO300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 19/08 2010
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Mounting Guide, MG
087H9037_VILGT200_A237_A337_IGpdf.pdf (2,6 Mb), Literatur.-Nr.: VILGT200, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 18/04 2016
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Operating Guide
VILGR303_A237_A337NEW.pdf (2,5 Mb), Literatur.-Nr.: VILGR303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2017
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW800_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Literatur.-Nr.: VILGW800, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 28/02 2017
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Operating Guide
VILGS503_A247_A347NEW.pdf (3,5 Mb), Literatur.-Nr.: VILGS503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/07 2016
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
VIGUL103_A275_A375.pdf (7,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUL103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/10 2012
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Mounting Guide
087H9097_VIGUN300_A275_A375_MG.pdf (3,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUN300, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 16/04 2015
 
ECL Comfort 310, A361 Installation Guide
VILGM103_A361.pdf (3,2 Mb), Literatur.-Nr.: VILGM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/10 2014
 
Explanation of safety symbols DHS - safety guide
VILVF12D_icons.pdf (1,0 Mb), Literatur.-Nr.: VILVF12D, Sprache: (2D) GB,DE,FR,CN,RU, Erscheinungsdatum: 15/12 2016
 
IG for floor drying (appendix), ECL 210, 296 310
VIJMP103_Estrich.pdf (0,5 Mb), Literatur.-Nr.: VIJMP103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 18/11 2015
 
Rücklauftemperaturbegrenzung, ECL 210 and 310
VIGUW103_temperature_limitation_MS.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIGUW103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/08 2013