Unistat 1016A



Die UNISTAT 1016A wurde für den Einsatz in Fernwärmenetzen entwickelt. Diese kann je nach Ausführung sowohl in Mikro- als auch in Makronetzen im Niedrig- (LT) und Hochtemperaturbereich (HT) eingesetzt werden.

Die Übergabestation ist ein innovatives Produkt, welches Standards in der Branche setzt.


Unistat 1016A

Technische Daten



Bestell.-Nr.VariantePNMax. VLTemp.
(°C)
Leistung
(kW)
Regelung

Unistat 1016A

004X3646 UNISTAT 1016 LT (ECL 310) ohne WMZ (Passstück)1612016Elektronisch
004X3647 UNISTAT 1016 HT (ECL 310) ohne WMZ (Passstück)1612016Elektronisch
004X3650 UNISTAT 1016 LT (ECL 310) mit Sonometer 11001612016Elektronisch
004X3652 UNISTAT 1016 HT (ECL 310) mit Sonometer 11001612016Elektronisch
004X3658 UNISTAT 1016 LT (ECL 310) ohne WMZ (Passstück)1612030Elektronisch
004X3660 UNISTAT 1016 HT (ECL 310) ohne WMZ (Passstück)1612030Elektronisch
004X3662 UNISTAT 1016 LT (ECL 310) mit Sonometer 1100 1612030Elektronisch
004X3664 UNISTAT 1016 HT (ECL 310) mit Sonometer 11001612030Elektronisch


Dokumentation





Broschüren
 
Die richtige Station für jede Anwendung - energieeffizient und nachhaltig
VBJVB123_Wohnungsstationen_Fernwaermestationen_Danfoss.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VBJVB123, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 10/08 2015
 


Handbücher
 
Planungssicher und energieeffizient Mehrfamilienhäuser beheizen
VGLMA223_Planungssicher_energieeffizient_Mehrfamilienhäuser_beheizen_V2.pdf (20,6 Mb), Literatur.-Nr.: VGLMA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 27/06 2018
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Termix AT BTD
VIJVY323_Termix_AT-BTD.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VIJVY323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 15/03 2018
 


Produktblätter
 
Unistat 1016 A/W Small
VLGES303_Unistat-1016A-W-small_1606_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VLGES303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/06 2016
 
Unistat 1016 A/W Small
VLGES323_Unistat-1016A-W-small_1606_lores.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VLGES323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 14/06 2016
 


Referenzgeschichten
 
Ist Feuer gleich Feuer? Warum sich Bleiburg für eine CO2 neutrale Fernwärme entschieden hat
VZGPA223_Fernwaerme_Bleiburg_CO2neutral.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VZGPA223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 07/10 2014