| Bestell.-Nr. | Type | Ausführung | kv - Bereich bei xp=0,5 - 2,0K | Verpackungseinheit | Ausschreibungstext |
RAX Fühler |
|
013G6070
| RAX RAL 9016 | Eingebauter Fühler mit Nullabsperrung, inkl. Inbusschlüssel | | 35 | Thermostatisches Design-Fühlerelement RAX passend auf alle Danfoss-Ventilgehäuse mit Schnappbefestigung, speziell für RA-URX Ventilgehäuse sowie Danfoss Einbauventile.
Eingebauter Fühler mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrsystem für die Auslegung mit kleinen P-Bändern,
Frostschutzfunktion und Nullabsperrung
Temperaturbereich: 8-30 C
Farbe: RAL 9016
Fabrikat: Danfoss
Typ: RAX
Bestell-Nr.: 013G6070 |
|
013G6075
| RAX SCHWARZ | Eingebauter Fühler mit Nullabsperrung, inkl. Inbusschlüssel | | 35 | |
|
013G6170
| RAX CHROM | Eingebauter Fühler mit Nullabsperrung, inkl. Inbusschlüssel | | 35 | Thermostatisches Design-Fühlerelement RAX passend auf alle Danfoss-Ventilgehäuse mit Schnappbefestigung, speziell für RA-URX Ventilgehäuse sowie Danfoss Einbauventile.
Eingebauter Fühler mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrsystem für die Auslegung mit kleinen P-Bändern,
Frostschutzfunktion und Nullabsperrung
Temperaturbereich: 8-30 C
Farbe: Chrom
Fabrikat: Danfoss
Typ: RAX
Bestell-Nr.: 013G6170 |
|
013G6171
| RAX INOX | Eingebauter Fühler mit Nullabsperrung, inkl. Inbusschlüssel | | 35 | Thermostatisches Design-Fühlerelement RAX passend auf alle Danfoss-Ventilgehäuse mit Schnappbefestigung, speziell für RA-URX Ventilgehäuse sowie Danfoss Einbauventile.
Eingebauter Fühler mit flüssigkeitsgefülltem Wellrohrsystem für die Auslegung mit kleinen P-Bändern,
Frostschutzfunktion und Nullabsperrung
Temperaturbereich: 8-30 C
Farbe: Inox (Edelstahl gebürstet)
Fabrikat: Danfoss
Typ: RAX
Bestell-Nr.: 013G6171 |
RTX Fühler |
|
013G6090
| RTX RAL 9016 | Eingebauter Fühler, inkl. Inbusschlüssel | | 35 | |
|
013G6190
| RTX CHROM | Eingebauter Fühler, inkl. Inbusschlüssel | | 35 | |
|
013G6191
| RTX INOX | Eingebauter Fühler, inkl. Inbusschlüssel | | 35 | |