Heizkörperarmaturen

Designventilsets



Das RAX Designventilset passt auf herkömmliche RA-N Ventilgehäuse. RAX und die Verschraubungen RLV-X sind in den beliebten Sanitärfarben RAL 9010, RAL 9016 sowie in Chrom und in Edelstahloptik als Set erhältlich.

Designventilsets

Technische Daten



Bestell.-Nr.TypeAusführungMax.
Temperatur
(°C)
Min.
Temperatur
(°C)
Farbe

Sets

013G4003 RAX setVorlaufverschraubung links   Chrom
013G4004 RAX setVorlaufverschraubung rechts  Chrom
013G4007 RAX setVorlaufverschraubung links  Weiß/RAL 9016
013G4008 RAX setVorlaufverschraubung rechts  Weiß/RAL 9016
013G4009 RAX setVorlaufverschraubung links  Inox (Edelstahl gebürstet)
013G4010 RAX setVorlaufverschraubung rechts  Inox (Edelstahl gebürstet)

VHX

013G4276 VHX-DUODurchgang, Dual 50 mm Mittenabstand  Chrom
013G4278 VHX-DUODurchgang, Dual 50 mm Mittenabstand  Weiß RAL9016
013G4279 VHX-DUOEck, Dual 50 mm Mittenabstand  Chrom
013G4281 VHX-DUOEck, Dual 50 mm Mittenabstand  Weiß RAL9016


Dokumentation



8 Dokumente gefunden: 1 broschüren, 2 datenblätter und 5 instruktionen


Broschüren
 
VHX Universalverschraubung (X-tra Collection™)
VHX-Prospektblatt.pdf (0,2 Mb), Literatur.-Nr.: VBUYP103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 22/09 2011
 


Datenblätter
 
Anschlussarmaturen-Sets VHX - X-tra Collection™ - Premium Line
VDUYQ603.pdf (1,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDUYQ603, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2012
 
X-tra Collection™ - Premium Line - Ventilgehäuse und Fühlerelemente
VDUVV703_Xtra-Collection.pdf (1,2 Mb), Literatur.-Nr.: VDUVV703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/09 2018
 


Instruktionen
 
Heating elements for VHX
VHX_DUO_013R9445_VIATB255_2013.pdf (0,1 Mb), Literatur.-Nr.: VIATB255, Sprache: DK,GB,DE,FR,SE,NL, Erscheinungsdatum: 08/01 2013
 
RTX Design Armaturen Set, Montageanleitung
013R9409_RTX-set_03.pdf (0,4 Mb), Literatur.-Nr.: VIVJA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/01 2005
 
VHX adapter for standard heating element
013R9444_standard-adapter.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIATA155, Sprache: DK,GB,DE,FR,SE,NL, Erscheinungsdatum: 01/07 2006
 
X-tra Collection™ Design Set (RAS-D, RA-URX, RLV-X)
2_013R9347_RAURX-sæt.pdf (0,6 Mb), Literatur.-Nr.: VIUUD15H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/08 2004
 
X-tra Collection™ Design Set (RA-X, RA-URX, RLV-X)
013R9388_RAX-sæt.pdf (0,7 Mb), Literatur.-Nr.: VIUVW15H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/08 2004
 


Verlinkte Produkte



VHS sets Komplettventilset für Heizkörper mit Mittelanschluß mit integriertem voreinstellbaren Regelventil, Thermostkopf RAS-D und Abdeckung.