Wohnraumlüftung

Air Units



Die Danfoss Air-Einheit ist der Kern in Danfoss' effektivem Belüftungskonzept.

Die Danfoss Air-Einheit ist in vier verschiedenen Modell erhältlich: Air w1 und Air w2 für die Wandmontage sowie Air a2 und a3 für die Deckenmontage.

Allen Typen gemeinsam ist ein elegantes Äußeres und ein intelligentes Innendesign, das maximale Leistung und minimalen Geräuschpegel sichert.


Air Units

Technische Daten



Bestell.-Nr.Durchfluss
(m³/h)
Gewicht
(kg)
BypassBreite
(mm)
Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Tiefe
(mm)
elektr. Anschlüsse

Air a2

089F0231 0-30050Ja 6001180580230V, 50 Hz

Air a3

089F0232 0-50067Ja 6001180780230V, 50 Hz

Air w1

089F0233 0-18037Nein5301042 430230V, 50 Hz

Air w2

089F0234 0-30046Ja5901092 580230V, 50 Hz


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 1 datenblätter und 1 kataloge


Datenblätter
 
Danfoss Air Units - Technische Daten
AIR_VDEWA323_hi-res.pdf (2,7 Mb), Literatur.-Nr.: VDEWA323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 11/01 2011
 


Kataloge
 
Danfoss Air-Katalog (mit Kanalsysteme)
AIR_catalogue_VKEWA323_lo-res.pdf (4,7 Mb), Literatur.-Nr.: VKEWA323, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 02/02 2010
 


Zubehör



Zubehör Die Möglichkeiten für Komfort und niedrige Betriebskosten können erweitert werden, indem das Danfoss Air System mit einem der verschiedenen, optionalen Extras aus dem Produktprogramm von Danfoss Wärmetechnik kombiniert wird. Das System ist aufrüstbar und alle optionalen Extras für das Danfoss Air System lassen sich im Plug&Play-Verfahren installieren.