| Bestell.-Nr. | Typ | Beschreibung | Farbe | Display | Wireless std. | Filterklasse | Filtermaterial |
Filter für Danfoss Air Units |
|
089F0236
| Filter für Air Unit | Standardfilter G4 für a2 | | | | G4 laut EN 779 standard | Polyetyhlen |
|
089F0237
| Filter für Air Unit | Standardfilter G4 für a3 | | | | G4 laut EN 779 standard | Polyetyhlen |
|
089F0238
| Filter für Air Unit | Standardfilter G4 für w1 | | | | G4 laut EN 779 standard | Polyetyhlen |
|
089F0239
| Filter für Air Unit | Standardfilter G4 für w2 | | | | G4 laut EN 779 standard | Polyetyhlen |
|
089F0240
| Filter für Air Unit | Pollenfilter F7 für a2 | | | | F7 laut EN 779 standard | Polyetyhlen |
|
089F0241
| Filter für Air Unit | Pollenfilter F7 für a3 | | | | F7 laut EN 779 standard | Polyetyhlen |
|
089F0242
| Filter für Air Unit | Pollenfilter F7 für w1 | | | | F7 laut EN 779 standard | Polyetyhlen |
|
089F0243
| Filter für Air Unit | Pollenfilter F7 für w2 | | | | F7 laut EN 779 standard | Polyetyhlen |
Installateurset für Danfoss Air units |
|
089F0235
| Installateurset | PC Installations-Tool | | | | | |
Siphon für Danfoss Air units |
|
089F0262
| | Siphon, komplett mit Schlauchklemme | | | | | |