XB 37 H/L/M, 1 Kreis - 50 mm



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmetauscher, Typ XB37-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

XB 37 H/L/M, 1 Kreis - 50 mm

Technische Daten



Bestell.-Nr.max.
Betriebsdruck
VarianteAnschlussAnschlussgrößeAnzahl
Kreise
Plattenanzahl

XB 37H-1, 50mm

004B1705 25XB 37H-1-10 A-GewindeG 1 x 50mm110
004B1706 25XB 37H-1-16 A-GewindeG 1 x 50mm116
004B1707 25XB 37H-1-20 A-GewindeG 1 x 50mm120
004B1708 25XB 37H-1-26 A-GewindeG 1 x 50mm126
004B1709 25XB 37H-1-30 A-GewindeG 1 x 50mm130
004B1710 25XB 37H-1-36 A-GewindeG 1 x 50mm136
004B1711 25XB 37H-1-40 A-GewindeG 1 x 50mm140
004B1712 25XB 37H-1-50 A-GewindeG 1 x 50mm150
004B1714 25XB 37H-1-60 A-GewindeG 1 x 50mm160
004B1715 25XB 37H-1-70 A-GewindeG 1 x 50mm170
004B1716 25XB 37H-1-80 A-GewindeG 1 x 50mm180
004B1717 25XB 37H-1-90 A-GewindeG 1 x 50mm190
004B1718 25XB 37H-1-100 A-GewindeG 1 x 50mm1100
004B1719 25XB 37H-1-110 A-GewindeG 1 x 50mm1110
004B1720 25XB 37H-1-120 A-GewindeG 1 x 50mm1120

XB 37L-1, 50mm

004B1675 25XB 37L-1-10 A-GewindeG 1 x 50mm110
004B1676 25XB 37L-1-16 A-GewindeG 1 x 50mm116
004B1677 25XB 37L-1-20 A-GewindeG 1 x 50mm120
004B1678 25XB 37L-1-26 A-GewindeG 1 x 50mm126
004B1679 25XB 37L-1-30 A-GewindeG 1 x 50mm130
004B1680 25XB 37L-1-36 A-GewindeG 1 x 50mm136
004B1681 25XB 37L-1-40 A-GewindeG 1 x 50mm140
004B1682 25XB 37L-1-50 A-GewindeG 1 x 50mm150
004B1683 25XB 37L-1-60 A-GewindeG 1 x 50mm160
004B1684 25XB 37L-1-70 A-GewindeG 1 x 50mm170
004B1685 25XB 37L-1-80 A-GewindeG 1 x 50mm180
004B1686 25XB 37L-1-90 A-GewindeG 1 x 50mm190
004B1687 25XB 37L-1-100 A-GewindeG 1 x 50mm1100
004B1688 25XB 37L-1-110 A-GewindeG 1 x 50mm1110
004B1689 25XB 37L-1-120 A-GewindeG 1 x 50mm1120

XB 37M-1, 50mm

004B1690 25XB 37M-1-10 A-GewindeG 1 x 50mm110
004B1691 25XB 37M-1-16 A-GewindeG 1 x 50mm116
004B1692 25XB 37M-1-20 A-GewindeG 1 x 50mm120
004B1693 25XB 37M-1-26 A-GewindeG 1 x 50mm126
004B1694 25XB 37M-1-30 A-GewindeG 1 x 50mm130
004B1695 25XB 37M-1-36 A-GewindeG 1 x 50mm136
004B1696 25XB 37M-1-40 A-GewindeG 1 x 50mm140
004B1697 25XB 37M-1-50 A-GewindeG 1 x 50mm150
004B1698 25XB 37M-1-60 A-GewindeG 1 x 50mm160
004B1699 25XB 37M-1-70 A-GewindeG 1 x 50mm170
004B1700 25XB 37M-1-80 A-GewindeG 1 x 50mm180
004B1701 25XB 37M-1-90 A-GewindeG 1 x 50mm190
004B1702 25XB 37M-1-100 A-GewindeG 1 x 50mm1100
004B1703 25XB 37M-1-110 A-GewindeG 1 x 50mm1110
004B1704 25XB 37M-1-120 A-GewindeG 1 x 50mm1120


Dokumentation





Broschüren
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF103_DE_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_02_2018.pdf (6,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQF103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG103_DE_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2019
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB203_Component_Sep2014_lores.pdf (2,0 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB223_Danfoss_Fernwaerme_Komponenten.pdf (2,4 Mb), Literatur.-Nr.: VBHZB223, Sprache: Deutsch (Österreich), Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 
Ultra-effiziente gelötete Wärmetauscher
VBJQD203_DE_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_Spreads.pdf (2,1 Mb), Literatur.-Nr.: VBJQD203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/02 2018
 


Datenblätter
 
Gelötete Wärmeübertrager XB
VDJQC203_XB.pdf (1,6 Mb), Literatur.-Nr.: VDJQC203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/09 2016
 
Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37
VDGSZ403_XB37_r2.pdf (0,9 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSZ403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/09 2018
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Handbücher
 
Zukunftssichere Lösungen. Unser Know-how für Sie zusammengefasst
VGHZA203_Fernwaerme_Applikationshandbuch.pdf (10,2 Mb), Literatur.-Nr.: VGHZA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/11 2014
 


Instruktionen
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIGSD100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 05/11 2012
 
XB 37 Polyurethane insulation
VIEJA100_XB37_PU_insulation.pdf (0,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIEJA100, Sprache: Kein Text, Erscheinungsdatum: 20/08 2009
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA43S_XB.pdf (2,3 Mb), Literatur.-Nr.: VIKAA43S, Sprache: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/09 2012