| Bestell.-Nr. | Type | Ausführung | Anlagen Anschluss | Kvs | Ausschreibungstext |
RA 15/6T für Einrohr |
|
013G3218
| RA 15/6T | Heizkörperanschluss von unten mit 1/2" AG | 3/4" AG | 2,15 | Thermostatisches Lanzenventil für Einrohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt, Bypass im Gehäuse, mit geteilter Lanze.
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, fixer Heizkörperanteil 35%
Druckstufe: PN 10
max. Differenzdruck: 0,6 bar
max. Vorlauftemperatur: 120 C
kv-Wert: 2,0 m3/h bei xp=2K
Achsabstand: 40 mm
Ausführung: Unterer Anschluss
Anschluss Anlage: G 3/4
Fabrikat: Danfoss
Typ: RA 15/6T
Bestell-Nr.: 013G3218 |
|
013G3220
| RA 15/6T | Heizkörperanschluss von unten mit 1/2" AG | 1/2" IG | 2,15 | Thermostatisches Lanzenventil für Einrohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt, Bypass im Gehäuse, mit geteilter Lanze.
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, fixer Heizkörperanteil 35%
Druckstufe: PN 10
max. Differenzdruck: 0,6 bar
max. Vorlauftemperatur: 120 C
kv-Wert: 2,0 m3/h bei xp=2K
Achsabstand: 40 mm
Ausführung: Unterer Anschluss
Anschluss Anlage: Rp 1/2
Fabrikat: Danfoss
Typ: RA 15/6T
Bestell-Nr.: 013G3220 |
|
013G3268
| RA 15/6T | Seitlicher Heizkörperanschluss mit 1/2" AG | 3/4" AG | 2,00 | Thermostatisches Lanzenventil für Einrohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt, Bypass im Gehäuse, mit geteilter Lanze.
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, fixer Heizkörperanteil 35%
Druckstufe: PN 10
max. Differenzdruck: 0,6 bar
max. Vorlauftemperatur: 120 C
kv-Wert: 2,0 m3/h bei xp=2K
Achsabstand: 40 mm
Ausführung: Seitlicher Anschluss
Anschluss Anlage: G 3/4
Fabrikat: Danfoss
Typ: RA 15/6T
Bestell-Nr.: 013G3268 |
|
013G3270
| RA 15/6T | Seitlicher Heizkörperanschluss mit 1/2" AG | 1/2" IG | 2,00 | Thermostatisches Lanzenventil für Einrohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt, Bypass im Gehäuse, mit geteilter Lanze.
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar, fixer Heizkörperanteil 35%
Druckstufe: PN 10
max. Differenzdruck: 0,6 bar
max. Vorlauftemperatur: 120 C
kv-Wert: 2,0 m3/h bei xp=2K
Achsabstand: 40 mm
Ausführung: Seitlicher Anschluss
Anschluss Anlage: Rp 1/2
Fabrikat: Danfoss
Typ: RA 15/6T
Bestell-Nr.: 013G3270 |
RA 15/6TB für Zweirohr |
|
013G3210
| RA 15/6T | unterer Anschluss | 1/2" IG | 1,0 | Thermostatisches Lanzenventil für Zweirohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt.
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar.
Druckstufe: PN 10
max. Differenzdruck: 0,6 bar
max. Vorlauftemperatur: 120 C
kv-Wert: 0,82 m3/h bei xp=2K
Achsabstand: 40 mm
Ausführung: Unterer Anschluss
Anschluss Anlage: Rp 1/2
Fabrikat: Danfoss
Typ: RA 15/6TB
Bestell-Nr.: 013G3210 |
|
013G3215
| RA 15/6T | seitlicher Anschluss | 1/2" IG | 1,0 | Thermostatisches Lanzenventil für Zweirohranlagen, Ventilgehäuse aus MS 58, matt vernickelt.
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagenentleerung auswechselbar.
Druckstufe: PN 10
max. Differenzdruck: 0,6 bar
max. Vorlauftemperatur: 120 C
kv-Wert: 0,82 m3/h bei xp=2K
Achsabstand: 40 mm
Ausführung: Seitlicher Anschluss
Anschluss Anlage: Rp 1/2
Fabrikat: Danfoss
Typ: RA 15/6TB
Bestell-Nr.: 013G3215 |